Enjoliveur pour sortie de câble, B.7, alu mat, laqué 10191404
Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Accessoires indispensables
Produits compatibles
-
Produits liés 32 produit(s) disponible(s)
Produits liés
Caractéristiques techniques
Raccordement
-
Nombre de points de connexions0
Matières
-
CouleurAluminium
-
Code RALSimilaire à RAL 9006
-
Finition de la surfaceMat
-
MatièreThermoplastique
-
TraitementLaqué
Dimensions
-
Hauteur55 mm
-
Largeur55 mm
-
Profondeur20 mm
Connectivité
-
Type de montageFixation par vis
Sécurité
-
Indice de protection IPIP20
-
Gammes compatiblesBerker S.x/B.x
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit 10191404
Enjoliveur pour sortie de câble, B.7, alu mat, laqué
PDF -
Déclaration de conformité
EU Declaration of conformity
Déclaration de conformité en-GB 2024-11-28
PDF277,73 kB
Plus de documentation