Mécanisme interrupteur volet roulant WDE303520
Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Accessoires indispensables
Voir tout (8)Accessoires
-
Pièces de rechange 1 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Produits liés 46 produit(s) disponible(s)
Accessoires obligatoires
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Produits liés
Caractéristiques techniques
Matières
-
CouleurGris
-
Code RAL7035
-
Finition de la surfaceMat
-
Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)0
-
MatièreMétal, PVC
-
TraitementNon traité
Commandes et indicateurs
-
Type d'interrupteur / bouton-poussoir pour storeInterrupteur unipolaire
Tension
-
Tension nominale250 V
Courant électrique
-
Courant de commutation10 AX (100W LED (SBL))
-
Courant de commutation10 A
Sécurité
-
Indice de protection IPIP20
Conditions d'utilisation
-
Température de service-5 - +35 °C
Textes
-
Type de commutationAvec verrouillage mécanique et électrique pour empêcher la mise en marche simultanée
-
Type de raccordementAvec bornes à ressort
-
Mode d'installationAvec griffes d'écartement
Raccordement
-
Type de connection / priseBorne à ressort
-
Produit compatible avecBerker K.1, Berker K.5, Berker Q.1, Berker Q.3, Berker S.1
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WDE303520
Mécanisme interrupteur volet roulant
PDF -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2026-02-04
PDF340,35 kB
Plus de documentation