Prise VGA, S.1/B.3/B.7, blanc polaire mat 3315401909
Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Accessoires
-
Support encastré 5 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Produits liés 30 produit(s) disponible(s)
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Produits liés
Caractéristiques techniques
-
Type de connection / priseVGA
-
Nombre de points de connexions1
-
Profondeur des boîtes d'encastrement14 mm
-
Profondeur23,50 mm
-
Hauteur71 mm
-
Largeur71 mm
-
Profondeur de montage12 mm
-
Avec couvercle anti-poussièreNon
-
Avec couvercle à charnièreNon
-
BlindéOui
-
MatièreMétal, PVC
-
CouleurBlanc polaire
-
Code RALSimilaire à RAL 9010
-
Finition de la surfaceMat
-
TraitementNon traité
-
Plage de fréquence vidéo160 MHz
-
Résistance aux chocs IKIK05
-
Indice de protection IPIP20
-
Type de montageFixation par vis
-
Mode d'installationPour fixation par vis, Sans griffes d'écartement
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit 3315401909
Prise VGA, S.1/B.3/B.7, blanc polaire mat
PDF -
Guide d'installation
Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2020-12)
Guide d'installation en-GB, de-DE 2023-01-06
PDF3,31 MB
Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2023-03)
Guide d'installation en-GB, de-DE 2023-04-13
PDF3,31 MB
Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (NL-FR, 2020-12)
Guide d'installation fr-FR, nl-NL 2023-01-06
PDF3,31 MB
Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (NL-FR, 2023-03)
Guide d'installation fr-FR, nl-NL 2023-04-13
PDF3,31 MB -
Annexe technique (multi-produits)
Annexe technique (multi-produits) nl-NL 2013-12-04
PDF754,40 kB