The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Inter­rup­teurs et prises
    • Berker S.1
    • Commande HVAC - Berker S.1
    • 20268989
    EAN
    4011334309628
    Conditionnement
    1 pièce
    • Commande HVAC - Berker S.1

    Mécanisme thermostat blanc polaire brillant 20268989

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Mécanisme thermostat blanc polaire brillant

    20268989

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Archi­tec­ture
    • Type d'or­gane de commande
      Rotatif
    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      5 A
    • Courant de commu­ta­tion max.
      10 A
    Tension
    • Tension nomi­nale
      230-230 V
    Alimen­ta­tion élec­trique
    • Tension d'ali­men­ta­tion
      230 V AC
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Réglages
    • Tempé­ra­ture de consigne confort
      5 - 30 °C
    Matières
    • Couleur
      Blanc polaire
    • Code RAL
      Simi­laire à RAL 9010
    • Fini­tion de la surface
      Brillant
    • Matière
      Métal, PVC
    Dimen­sions
    • Hauteur
      71 mm
    • Largeur
      71 mm
    • Profon­deur
      47,50 mm
    Ecran
    • Avec écran d'af­fi­chage
      Non
    Equi­pe­ment
    • Diffé­rence de tempé­ra­ture de commu­ta­tion
      0,50 K
    • Type de ther­mo­stat
      Régu­la­teur de tempé­ra­ture ambiante
    • Type de sonde
      Bi métal
    • Avec chauf­fage
      Oui
    Raccor­de­ment
    • Type de contact
      1x inver­seur
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP20
    Compa­ti­bi­lité
    • Type de contrôle CVC
      Chauf­fage, Venti­la­tion
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Classe d'ef­fi­ca­cité éner­gé­tique
      I (1%)

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - ka.line C: RTC 60x60 230V white (English)
    PDF
    6,02 MB
    Hager déclaration REACH 20268989
    PDF
    Hager Rapport RoHS 20268989
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image 20268989 | Hager Belgique

      Image produit 20268989

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit 20268989 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit 20268989

      {}

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Notice d'instruction pour 2026xx-2030xx-2031xx - Thermostat, with centre plate, change-over contact/NC contact, 24 V AC/DC (EN, 2014-08) | Hager Belgique

      Notice d'instruction pour 2026xx-2030xx-2031xx - Thermostat, with centre plate, change-over contact/NC contact, 24 V AC/DC (EN, 2014-08)

      Guide d'installation en-GB 2015-08-27

      PDF
      495,19 kB
      Image Notice d'instruction pour 2026xx-2030xx-2031xx - Thermostat, with centre plate, change-over contact/NC contact, 24 V AC/DC (NL, 2014-08) | Hager Belgique

      Notice d'instruction pour 2026xx-2030xx-2031xx - Thermostat, with centre plate, change-over contact/NC contact, 24 V AC/DC (NL, 2014-08)

      Guide d'installation nl-NL 2015-08-27

      PDF
      499,86 kB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration of Conformity | Hager Belgique

      Declaration of Conformity

      Déclaration de conformité International 2023-01-26

      PDF
      279,70 kB
      Image Declaration of Conformity | Hager Belgique

      Declaration of Conformity

      Déclaration de conformité International 2021-09-15

      PDF
      278,49 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WDE5036 - Poussoir, va-et-vient, Commande d'eclairage
      WDE5036
      Poussoir, va-et-vient, Commande d'eclairage
    • 2
      20268982 - Mécanisme thermostat S.1/B.x blanc brillant
      20268982
      {}
    • 3
      WDE303212 - Interrupteur bipolaire 16 AX, 250 V, Commande d'eclairage
      WDE303212
      Interrupteur bipolaire 16 AX, 250 V, Commande d'eclairage
    • 4
      20448989 - Thermostat, contact normalement ouvert, a. Enjol., S.1/B.3/B.7, blanc pol. bril.
      20448989
      Thermostat, contact normalement ouvert, a. Enjol., S.1/B.3/B.7, blanc pol. bril.
    • 5
      1084190900 - Enj bt rot int 3 p, S.1/B.3/B.7, b p,
      1084190900
      Enj bt rot int 3 p, S.1/B.3/B.7, b p,

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique