Prise d. cour. a. broche terre et éclair. d'orient. à LED, S.1/B.3/B.7, bl pol. 6765101909
Produits similaires :
Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Accessoires
-
Support encastré 5 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Produits liés 30 produit(s) disponible(s)
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Produits liés
Caractéristiques techniques
Tension
-
Tension nominale250 V
Courant électrique
-
Courant assigné nominal16 A
Fréquence
-
Fréquence50 - 60 Hz
Matières
-
CouleurBlanc polaire
-
Code RALSimilaire à RAL 9010
-
Finition de la surfaceMat
-
MatièreThermoplastique
-
TraitementNon traité
Dimensions
-
Hauteur71 mm
-
Largeur71 mm
-
Profondeur41,60 mm
-
Nombre d'unités1
-
Profondeur de montage32 mm
Installation, montage
-
Montage surMontage encastré
Connectivité
-
Type de connection / priseBorne à vis
-
Type de montageFixation par vis, Fixation par griffe
Equipement
-
Connecteur/type de fiche prise de courantBroche de mise à la terre
-
Insert central inclinéNon
-
Avec couvercle à charnièreNon
-
Broche ronde de protection de mise à la terreOui
-
Avec lampe de signalisationNon
-
Avec fermetureNon
Accessoires
-
Étiquetés, avec champ d'étiquetageNon
Capacité
-
Nombre de modules1
Commandes et indicateurs
-
Type d'éclairage pour les dispositifs d'installationLumière d'orientation intégrée
Sécurité
-
Avec une protection renforcée des contactsOui
-
Résistance aux chocs IKIK05
-
Indice de protection IPIP20
Fonctions
-
Avec éclairage d'orientationOui
-
Avec éclairage fonctionnelNon
Identification
-
Avec inscriptionNon
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit 6765101909
Prise d. cour. a. broche terre et éclair. d'orient. à LED, S.1/B.3/B.7, bl pol.
PDF -
Information produit
Information produit nl-BE, fr-BE 2026-01-28
PDF265,09 kB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2026-10-08
PDF383,00 kB
Plus de documentation