Cache-trou avec enjoliveur, support et griffes, S.1, blanc brillant 6710098982
Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Accessoires
-
Pièces de rechange 3 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Produits liés 30 produit(s) disponible(s)
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Produits liés
Caractéristiques techniques
Matières
-
CouleurBlanc
-
Code RALSimilaire à RAL 1013
-
Finition de la surfaceBrillant
-
MatièreMétal, PVC
-
TraitementNon traité
Dimensions
-
Hauteur71 mm
-
Largeur71 mm
-
Profondeur41,50 mm
Sécurité
-
Indice de protection IPIP20
Connectivité
-
Type de montageFixation par griffe, borne à vis
-
Avec fixation à griffesOui
Identification
-
r Disposition d'assemblageÉlément de base avec plaque de recouvrement centrale
-
Gammes compatiblesBerker S.x/B.x
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit 6710098982
Cache-trou avec enjoliveur, support et griffes, S.1, blanc brillant
PDF -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2026-10-12
PDF387,06 kB
Plus de documentation