Touche double a. inscription du symbole "flèches", S.1/B.3/B.7, blanc pol. bril. 16448989
EAN
4011334278382
Conditionnement
10 Pièces
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Accessoires indispensables
503404
Pouss. série groupe, 4 cont.s ouverts, borne d'entrée com., Comm. d'eclair.
Produits compatibles
-
Produits liés 27 produit(s) disponible(s)
Produits liés
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Type d'organe de commandeTouche double
Matières
-
CouleurBlanc polaire
-
Code RAL9010
-
Finition de la surfaceBrillant
-
MatièreDuroplastique
-
TraitementNon traité
Dimensions
-
Hauteur54,90 mm
-
Largeur55,70 mm
-
Profondeur22 mm
Connectivité
-
Type de montageFixation par serrage
Equipement
-
Fenêtre de contrôle/sortie de lumièreNon
Accessoires
-
Étiquetés, avec champ d'étiquetageNon
Sécurité
-
Indice de protection IPIP20
-
Résistance aux chocs IKIK02
-
Gammes compatiblesBerker S.x/B.x
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Product datasheet
Hager Fiche technique du produit 16448989
Touche double a. inscription du symbole "flèches", S.1/B.3/B.7, blanc pol. bril.
PDF -
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2022-09-27
PDF244,73 kB
Plus de documentation