Touche double avec inscription du symbole "flèches", B.7, alu mat, laqué 16441404
Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Accessoires indispensables
WDE503404
Pouss. série groupe, 4 cont.s ouverts, borne d'entrée com., Comm. d'eclair.
Produits compatibles
-
Produits liés 27 produit(s) disponible(s)
Produits liés
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Type d'organe de commandeTouche double
Matières
-
CouleurAluminium
-
Code RALSimilaire à RAL 9006
-
Finition de la surfaceMat
-
MatièreThermoplastique
-
TraitementNon traité, Laqué
Dimensions
-
Hauteur54,90 mm
-
Largeur55,70 mm
-
Profondeur22 mm
Connectivité
-
Type de montageFixation par serrage
Equipement
-
Fenêtre de contrôle/sortie de lumièreNon
Accessoires
-
Étiquetés, avec champ d'étiquetageNon
Sécurité
-
Indice de protection IPIP20
-
Résistance aux chocs IKIK05
Configuration
-
Avec symbole scannable / sans barrièreNon
-
Gammes compatiblesBerker S.x/B.x
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
Plus de documentation