Mécanisme bouton poussoir volets roulants mécaniques et électriques 10A/250V WDE503520
Configurer le produit
Outils de-DE 2026-04-01
Ouvrir les outilsOutils de-DE 2025-11-13
Ouvrir les outilsChoisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Accessoires indispensables
Voir tout (8)Accessoires
-
Pièces de rechange 1 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Produits liés 47 produit(s) disponible(s)
Accessoires obligatoires
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Produits liés
Caractéristiques techniques
-
Code RALSimilaire à RAL 7035
-
Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)0
-
MatièreMétal, PVC
-
TraitementNon traité
-
Tension nominale250 V
-
Courant de commutation10 A
-
Courant de commutation10 A
-
Indice de protection IPIP21
-
Température de service-5 - +35 °C
-
Type de commutationAvec verrouillage mécanique et électrique pour empêcher la commande des deux côtés
-
Type de raccordementAvec bornes à ressort
-
Mode d'installationAvec griffes d'écartement
-
Type de connection / priseBorne à ressort
-
Fréquence50 - 60 Hz
-
Related Product TypesPièces de rechange, Support encastré, Touche
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WDE503520
Mécanisme bouton poussoir volets roulants mécaniques et électriques 10A/250V
PDF -
Outils
Outils de-DE 2025-11-13
URL
Outils de-DE 2026-04-01
URL -
Déclaration de performance
Déclaration de performance en-GB 2026-09-08
PDF317,70 kB
Déclaration de performance en-GB 2026-09-08
PDF315,61 kB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2026-08-19
PDF155,13 kB