Enjoliveur pour sortie de câble, S.1/B.3/B.7, blanc polaire mat 10191909
Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Accessoires indispensables
Produits compatibles
-
Produits liés 32 produit(s) disponible(s)
Produits liés
Caractéristiques techniques
Raccordement
-
Nombre de points de connexions0
Matières
-
CouleurBlanc polaire
-
Code RALSimilaire à RAL 9010
-
Finition de la surfaceMat
-
MatièreThermoplastique
-
TraitementNon traité
Dimensions
-
Hauteur55 mm
-
Largeur55 mm
-
Profondeur20 mm
Connectivité
-
Type de montageFixation par vis
Sécurité
-
Indice de protection IPIP20
-
Gammes compatiblesBerker S.x/B.x
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit 10191909
Enjoliveur pour sortie de câble, S.1/B.3/B.7, blanc polaire mat
PDF -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2026-10-12
PDF379,59 kB
Plus de documentation