The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Inter­rup­teurs et prises
    • Berker S.1
    • Appli­ca­tion hôte­lière - Berker S.1
    • 16408999
    EAN
    4011334404750
    Conditionnement
    1 pièce
    • Appli­ca­tion hôte­lière - Berker S.1

    Mécanisme interrupteur carte hôtel S/B blanc polaire brillant 16408999

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Mécanisme interrupteur carte hôtel S/B blanc polaire brillant

    16408999

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Courant élec­trique
    • Courant de commu­ta­tion
      10 A
    • Courant de contact momen­tané
      10 A
    Tension
    • Tension nomi­nale
      230 V
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Archi­tec­ture
    • Type d'or­gane de commande
      Carte hôtel
    • Nombre de pôles
      1
    Puis­sance
    • Ampoules à incan­des­cence et halo­gènes 230 V
      1500 W
    • Lampes fluo­res­centes en circuit double
      1500 W
    Matières
    • Couleur
      Blanc polaire
    • Fini­tion de la surface
      Brillant
    • Matière
      Métal, PVC
    • Trai­te­ment
      Non traité
    • Trans­pa­rent
      Non
    Dimen­sions
    • Hauteur
      71 mm
    • Largeur
      71 mm
    • Profon­deur
      57,30 mm
    • Profon­deur de montage
      32 mm
    • Profon­deur des boîtes d'en­cas­tre­ment
      35 mm
    Instal­la­tion, montage
    • Montage sur
      Montage encastré
    Commandes et indi­ca­teurs
    • Nombre de touches
      0
    • Contact d'ac­quit­te­ment
      Non
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP20
    Acces­soires
    • Étique­tés, avec champ d'étique­tage
      Non
    • Gammes compa­tibles
      Berker S.x/B.x

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    Hager déclaration REACH 16408999
    PDF
    Hager Rapport RoHS 16408999
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image 16408999 | Hager Belgique

      Image produit 16408999

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit 16408999 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit 16408999

      {}

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (DE-EN-NL, 2020-11) | Hager Belgique

      Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (DE-EN-NL, 2020-11)

      Guide d'installation en-GB, de-DE, nl-NL 2020-11-13

      PDF
      905,09 kB
      Image Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (FR-SV-PL, 2020-11) | Hager Belgique

      Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (FR-SV-PL, 2020-11)

      Guide d'installation fr-FR, pl-PL, sv-SE 2020-11-13

      PDF
      919,10 kB
      Image Notice d'instruction pour 1640xx-1641xx - Commutateur relais pour Hotelcard (EN 2014-05) | Hager Belgique

      Notice d'instruction pour 1640xx-1641xx - Commutateur relais pour Hotelcard (EN 2014-05)

      Guide d'installation en-GB 2017-09-08

      PDF
      730,88 kB
      Image Notice d'instruction pour 1640xx-1641xx - Commutateur relais pour Hotelcard (FR 2014-05) | Hager Belgique

      Notice d'instruction pour 1640xx-1641xx - Commutateur relais pour Hotelcard (FR 2014-05)

      Guide d'installation fr-FR 2018-02-08

      PDF
      726,19 kB
      Image Notice d'instruction pour 1640xx-1641xx - Commutateur relais pour Hotelcard (NL 2014-05) | Hager Belgique

      Notice d'instruction pour 1640xx-1641xx - Commutateur relais pour Hotelcard (NL 2014-05)

      Guide d'installation nl-NL 2017-09-08

      PDF
      647,02 kB
      Image Notice d'instruction pour 1640xx-1641xx - Commutateur relais pour hotelcard (DE-EN-NL, 2014-05) | Hager Belgique

      Notice d'instruction pour 1640xx-1641xx - Commutateur relais pour hotelcard (DE-EN-NL, 2014-05)

      Guide d'installation en-GB, de-DE, nl-NL 2014-05-28

      PDF
      785,61 kB
      Image Notice d'instruction pour 1640xx-1641xx - Commutateur relais pour hotelcard (FR-SV-PL, 2014-05) | Hager Belgique

      Notice d'instruction pour 1640xx-1641xx - Commutateur relais pour hotelcard (FR-SV-PL, 2014-05)

      Guide d'installation fr-FR, pl-PL, sv-SE 2014-05-28

      PDF
      801,93 kB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration of Conformity | Hager Belgique

      Declaration of Conformity

      Déclaration de conformité International 2021-09-23

      PDF
      335,19 kB
      Image Declaration of Conformity | Hager Belgique

      Declaration of Conformity

      Déclaration de conformité International 2021-09-23

      PDF
      307,54 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      3
    • 1
      16409909 - Lecteur carte hôtel S.x/B.x blanc polaire matt
      16409909
      {}
    • 2
      16408984 - Mécanisme interrupteur carte hôtel alu mat
      16408984
      {}
    • 3
      16408982 - Enjoliveur avec inscription pour poussoir Hotelcard, S.1, blanc brillant
      16408982
      Enjoliveur avec inscription pour poussoir Hotelcard, S.1, blanc brillant

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique