Touche, S.1/B.3/B.7, blanc polaire brillant 16218989
EAN
4011334277194
Conditionnement
10 Pièces
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires indispensables
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Matières
-
CouleurBlanc polaire
-
Code RAL9010
-
Finition de la surfaceBrillant
-
MatièreDuroplastique
-
TraitementNon traité
Textes
-
ImpressionSans inscription
-
Mode d'installationFixation de borne
-
ÉclairagePour circuit d'éclairage et de surveillance
Equipement
-
Fenêtre de contrôle/sortie de lumièreOui
Accessoires
-
Étiquetés, avec champ d'étiquetageNon
Sécurité
-
Indice de protection IPIP20
-
Gammes compatiblesBerker S.x/B.x
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2022-09-27
PDF244,73 kB
Plus de documentation