Mécanisme interr. double pour store 1P 303520
En fin de vie: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique
Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Accessoires indispensables
Voir tout (9)Accessoires
-
Pièces de rechange 1 produit(s) disponible(s)
Accessoires obligatoires
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Caractéristiques techniques
Matières
-
Finition de la surfaceMat
-
MatièreMétal, PVC
-
TraitementNon traité
Commandes et indicateurs
-
Type d'interrupteur / bouton-poussoir pour storeInterrupteur unipolaire
Tension
-
Tension nominale250 V
Courant électrique
-
Courant de commutation10 AX (100W LED (SBL))
-
Courant de commutation10 A
Sécurité
-
Indice de protection IPIP20
Textes
-
Type de commutationAvec verrouillage mécanique et électrique pour empêcher la mise en marche simultanée
-
Type de raccordementAvec bornes à ressort
-
Mode d'installationAvec griffes d'écartement
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit 303520
{}
PDF -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2026-10-08
PDF401,58 kB
Plus de documentation