The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • 386113
    EAN
    4011334489276
    Conditionnement
    10 Pièces

    Interrupteur 3 paliers, régulation HVAC 386113

    En fin de vie: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

    WDE386113

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Interrupteur 3 paliers, régulation HVAC

    386113

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    Fiche produit

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    Accessoires indispensables

    Voir tout (18)
    Previous
    Previous
    1096204500
    1096204500
    Enj bt rot int 3 p, pos 0, R.1/R.3, noir
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    1084608600
    1084608600
    Enj bt rot int 3 paliers, Q.x, anthr
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    1084608900
    1084608900
    Enj bt rot int 3 paliers, Q.x, b p
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    1096608600
    1096608600
    Enj bt rot int 3 p, pos 0 Q.x, anthr
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    1096608900
    1096608900
    Enj bt rot inter 3 p pos 0 Q.x b p,
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    1084898200
    1084898200
    Enj bt rot int 3 paliers, S.1, blc bril
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Accessoires obligatoires

    • 1096204500

      Enj bt rot int 3 p, pos 0, R.1/R.3, noir

      0,00 €  / *
    • 1084608600

      Enj bt rot int 3 paliers, Q.x, anthr

      0,00 €  / *
    • 1084608900

      Enj bt rot int 3 paliers, Q.x, b p

      0,00 €  / *
    • 1096608600

      Enj bt rot int 3 p, pos 0 Q.x, anthr

      0,00 €  / *
    • 1096608900

      Enj bt rot inter 3 p pos 0 Q.x b p,

      0,00 €  / *
    • 1084898200

      Enj bt rot int 3 paliers, S.1, blc bril

      0,00 €  / *
    • 1096898200

      Enj bt rot int 3 p pos 0 S.1/B.3/B.7 b,

      0,00 €  / *
    • 1084204500

      Enj bt rot int 3 paliers, R.1/R.3, noir

      0,00 €  / *
    • 1084208900

      Enj bt rot int 3 paliers, R.1/R.3, b p,

      0,00 €  / *
    • 1096898900

      Enj bt rot int 3 p po 0 S.1/B.3/B.7, b p

      0,00 €  / *
    • 1096208900

      Enj bt rot int 3 p pos 0 R.1/R.3 b p,

      0,00 €  / *
    • 1084140400

      Enj bt rot int 3 paliers, B.7, alu mat,

      0,00 €  / *
    • 1084160600

      Enj bt rot int 3 p, B.3/B.7, anthr,

      0,00 €  / *
    • 1084190900

      Enj bt rot int 3 p, S.1/B.3/B.7, b p,

      0,00 €  / *
    • 1084898900

      Enj bt rot int 3 p, S.1/B.3/B.7, b p,

      0,00 €  / *
    • 1096140400

      Enj bt rot int 3 p, pos 0 B.7, alu,

      0,00 €  / *
    • 1096160600

      Enj bt rot inter 3 p, po 0 B.3/B.7, anth

      0,00 €  / *
    • 1096190900

      Enj bt rot int 3 p, po 0, S.1/B.3/B.7

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Tension
    • Tension nomi­nale
      250 - 250 V
    • Tension nomi­nale
      250 V
    Courant élec­trique
    • Courant de commu­ta­tion
      10 AX (100W LED (SBL))
    • Courant assigné nominal
      10 A
    Instal­la­tion, montage
    • Montage sur
      Montage encastré
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP20
    Dimen­sions
    • Profon­deur
      42 mm
    • Profon­deur des boîtes d'en­cas­tre­ment
      35 mm
    Matières
    • Matière
      Métal, PVC
    Archi­tec­ture
    • Type d'or­gane de commande
      Rotatif
    Textes
    • Type de commu­ta­tion
      Sans posi­tion neutre : 2-1-3
    • Type de raccor­de­ment
      Avec bornes à vis

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - 2 way switch gallery InterBP with neutral 2 modules (English)
    PDF
    28,95 MB
    Hager déclaration REACH 386113
    PDF
    Hager Rapport RoHS 386113
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image 386113 | Hager Belgique

      Image produit 386113

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit 386113 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit 386113

      Interrupteur 3 paliers, régulation HVAC

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-10-08 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-10-08

      PDF
      379,43 kB
    Plus de documentation

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique