Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Interrupteur marche/arrêt, Commande d'eclairage
Interrupteur arrêt à 2 pôles
Interrupteur double, Commande d'eclairage
Interrupteur va-et-vient 10AX 250V~, Commande d'eclairage
Permutateur, Commande d'eclairage
Interrupteur à tirage d'arrêt/d'inversion, Commande d'eclairage
Interrupteur bipolaire 16 AX, Commande d'eclairage
Interrupteur pour mécanismes
Variateur rotatif (R, LED), commande d'eclairage
Variateur rotatif universel (R, L, C, LED), commande d'eclairage
Variateur rotatif universel confort (R, L, C, LED), régl. continu, com. d'ecl.
Mécanisme de poste auxiliaire p. var. rot. uni confort, régl. cont., com. d'ecl.
Variateur universel tactile confort 1 gang (R, L, C, LED)
Universel-Variateur à touches 2 postes
Poussoir, contact normalement ouvert, Commande d'eclairage
Poussoir en série, 2 contacts normalement ouverts, Commande d'eclairage
Poussoir, va-et-vient, Commande d'eclairage
Poussoir, contact normalement fermé + NO, Commande d'eclairage
Pouss. série groupe, 4 cont.s ouverts, borne d'entrée com., Comm. d'eclair.
Poussoir 2 postes
Poussoir en série, 2 va-et-vient, Commande d'eclairage
{}
{}
Éclairage de signalisation par LED, RVB, K.5, alu mat, laqué
Éclairage de signalisation par LED, RVB, K.5, acier inoxydable mat, laqué
Éclairage de signalisation par LED, éclairage blanc, K.5, alu mat, laqué
Éclairage de signalisation par LED, éclairage blanc, K.5, acier inox. mat, laqué
Mécanisme de commutation 1 postes
Relais, plate-forme électronique
Bouton-poussoir simple, K.5, acier inoxydable mat, laqué
Bouton-poussoir simple, K.1, anthracite mat, laqué
Bouton-poussoir simple, K.5, alu mat, laqué
Bouton-poussoir simple, K.1, blanc polaire brillant
Bouton-poussoir double, K.5, acier inoxydable mat, laqué
Bouton-poussoir double, K.1, anthracite mat, laqué
Bouton-poussoir double, K.5, alu mat, laqué
Bouton-poussoir double, K.1, blanc polaire brillant
Bouton-poussoir radio KNX simple quicklink, K.5, acier inoxydable mat, laqué
Bouton-poussoir radio KNX simple quicklink, K.1, anthracite mat, laqué
Bouton-poussoir radio KNX simple quicklink, K.5, alu mat, laqué
Bouton-poussoir radio KNX simple quicklink, K.1, blanc polaire brillant
Bouton-poussoir radio KNX double quicklink, K.5, acier inoxydable mat, laqué
Bouton-poussoir radio KNX double quicklink, K.1, anthracite mat, laqué
Bouton-poussoir radio KNX double quicklink, K.5, alu mat, laqué
Bouton-poussoir radio KNX double quicklink, K.1, blanc polaire brillant
Détecteur de mouve. radio KNX confort 1,1 m ql, K.5, acier inox. mat, laqué
Détecteur de mouvement radio KNX confort 1,1 m quicklink, K.1, anthr. mat, laqué
Détecteur de mouvement radio KNX confort 1,1 m quicklink, K.5, alu mat, laqué
Détecteur de mouve. radio KNX confort 1,1 m quicklink, K.1, blanc polaire bril.
Détecteur de mouvement 1,1 m, K.5, acier inoxydable mat, laqué
Détecteur de mouvement 1,1 m, K.1, anthracite mat, laqué
Détecteur de mouvement 1,1 m, K.5, alu mat, laqué
Détecteur de mouvement 1,1 m, K.1, blanc polaire brillant
Détecteur de mouvement IR confort 1,1 m, K.5, acier inoxydable mat, laqué
Détecteur de mouvement IR confort 1,1 m, K.1, anthracite mat, laqué
Détecteur de mouvement IR confort 1,1 m, K.5, alu mat, laqué
Détecteur de mouvement IR confort 1,1 m, K.1, blanc polaire brillant
Prise VGA, K.5, alu mat, laqué
Prise VGA, K.5, acier inoxydable mat, laqué
Prise Haute Définition, K.5, alu mat, laqué
Prise Haute Définition, K.5, acier inoxydable mat, laqué
Prise Haute Définition avec branchement à 90°, K.5, alu mat, laqué
Prise Haute Définition avec branchement à 90°, K.5, acier inoxydable mat, laqué
Prise informatique 8 pôles blindée, cat. 6A iso, Technique de communication
PRISE FCC 8/8 POLES
Prise informatique 8 pôles blindée, cat. 6/classe E, Technique de communication
Prise informatique 8/8 pôles blindée, cat. 6/classe E, communication
{}
{}
Thermostat, contact normalement fermé, avec enjoliveur, K.5, alu mat, laqué
Thermostat, contact normalement fermé, a. Enjol., K.5, acier inox. mat, laqué
Thermostat, contact normalement ouvert, avec enjoliveur, K.5, alu mat, laqué
Thermostat, contact normalement ouvert, avec enjoliveur, K.5, acier inox., laqué
Enjol. p. variateur a. Enjol. rot./potentiomètre rot., K.5, alu, alu anodisé
{}
Enjol. p. variateur a. Enjol. rot./potentiomètre rot., K.1, anthr. mat, laq.
Enjol. p. variateur a. Enjol. rotatif/potentiomètre rotatif, K.1, bl pol. bril.
Enjoliveur pour interrupteur/poussoir à tirage, K.1, anthracite mat, laqué
Enjoliveur pour interrupteur/poussoir à tirage, K.1, blanc polaire brillant
Touche, K.5, alu, aluminium anodisé
{}
Touche, K.1, anthracite mat, laqué
Touche, K.1, blanc polaire brillant
Touche, K.5, alu, aluminium anodisé
Touche, K.5, acier inoxydable, métal mat
Touche, K.1, anthracite mat, laqué
Touche, K.1, blanc polaire brillant
Touche avec inscription « 0 », K.5, alu, aluminium anodisé
Touche avec inscription « 0 », K.5, acier inoxydable, métal mat
Touche avec inscription « 0 », K.1, anthracite mat, laqué
Touche avec inscription « 0 », K.1, blanc polaire brillant
Touche avec inscription « 0 », K.5, alu, aluminium anodisé
Touche avec inscription « 0 », K.5, acier inoxydable, métal mat
Relais pour volet Confort
HBNet TA 1k JAL K5 E-STAHL
HBNet TA 1k JAL K1 ANTH MATT
AM PushButton 1g (shutter, memory and pa
HBNet TA 1k JAL K1 P-W GLÄ
Enjoliveur pour sortie de câble, K.1/K.5, alu mat, laqué
Enjoliveur pour sortie de câble, K.1/K.5, anthracite mat, laqué
Enjoliveur avec découpe TAE, K.5, alu, aluminium anodisé
Enjoliveur avec découpe TAE, K.5, acier inoxydable, métal mat
Enjoliveur avec volet antipoussière, K.5, alu mat, laqué
Enjoliveur avec volet antipoussière, K.5, acier inoxydable mat, laqué
Enjoliveur avec 2 volets antipoussière, K.5, alu mat, laqué
Enjoliveur avec 2 volets antipoussière, K.5, acier inoxydable mat, laqué
Enjoliveur pour prise d'antenne 2/3 trous, K.5, alu, aluminium anodisé
{}
Enjoliveur pour prise informatique, K.5, alu, aluminium anodisé
Enjoliveur pour prise informatique, K.5, acier inoxydable, métal mat
Enjoliveur pour prise informatique double, K.5, alu, aluminium anodisé
Enjoliveur pour prise informatique double, K.5, acier inoxydable, métal mat
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Déclaration de conformité International 2022-09-27