Interrupteur 3 paliers, avec position 0, régulation HVAC 386103
En fin de vie: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique
Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Accessoires indispensables
Voir tout (18)Accessoires obligatoires
Caractéristiques techniques
Tension
-
Tension nominale250 - 250 V
-
Tension nominale250 V
Courant électrique
-
Courant de commutation10 AX (100W LED (SBL))
-
Courant assigné nominal10 A
Installation, montage
-
Montage surMontage encastré
Sécurité
-
Indice de protection IPIP20
Dimensions
-
Profondeur42 mm
-
Profondeur des boîtes d'encastrement35 mm
Matières
-
MatièreMétal, PVC
Architecture
-
Type d'organe de commandeRotatif
Textes
-
Type de commutationAvec position neutre 0-1-2-3
-
Type de raccordementAvec bornes à vis
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit 386103
Interrupteur 3 paliers, avec position 0, régulation HVAC
PDF -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2026-10-08
PDF379,43 kB
Plus de documentation