The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • 3315407004
    EAN
    4011334330332
    Conditionnement
    10 Pièces

    Prise VGA, K.5, acier inoxydable mat, laqué 3315407004

    Fin de commercialisation

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Prise VGA, K.5, acier inoxydable mat, laqué

    3315407004

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Raccor­de­ment
    • Type de connec­tion / prise
      VGA
    • Nombre de points de connexions
      1
    Fréquence
    • Plage de fréquence vidéo
      160 MHz
    Matières
    • Couleur
      Acier inoxy­dable
    • Code RAL
      Simi­laire à RAL 9022
    • Fini­tion de la surface
      Mat
    • Matière
      Métal, PVC, Acier inoxy­dable
    • Trai­te­ment
      Laqué
    Dimen­sions
    • Hauteur
      71 mm
    • Largeur
      71 mm
    • Profon­deur
      23,50 mm
    • Profon­deur des boîtes d'en­cas­tre­ment
      14 mm
    • Profon­deur de montage
      12 mm
    Connec­ti­vité
    • Type de montage
      Fixa­tion par vis
    Equi­pe­ment
    • Blindé
      Oui
    • Avec couvercle anti-­pous­sière
      Non
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP20

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    Attestations et documents

    REACH declaration 3315407004
    PDF
    Hager RoHS report 3315407004
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image 3315407004 | Hager Belgique

      Image produit 3315407004

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit 3315407004 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit 3315407004

      Prise VGA, K.5, acier inoxydable mat, laqué

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2020-12) | Hager Belgique

      Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2020-12)

      Guide d'installation en-GB, de-DE 2023-01-06

      PDF
      3,31 MB
      Image Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2023-03) | Hager Belgique

      Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2023-03)

      Guide d'installation en-GB, de-DE 2023-04-13

      PDF
      3,31 MB
      Image Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (NL-FR, 2020-12) | Hager Belgique

      Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (NL-FR, 2020-12)

      Guide d'installation fr-FR, nl-NL 2023-01-06

      PDF
      3,31 MB
      Image Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (NL-FR, 2023-03) | Hager Belgique

      Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (NL-FR, 2023-03)

      Guide d'installation fr-FR, nl-NL 2023-04-13

      PDF
      3,31 MB
    • Annexe technique (multi-produits)

      Image Annexe technique (multi-produits) nl-NL 2013-12-04 | Hager Belgique

      Annexe technique (multi-produits) nl-NL 2013-12-04

      PDF
      962,48 kB
      Image Annexe technique (multi-produits) nl-NL 2013-12-04 | Hager Belgique

      Annexe technique (multi-produits) nl-NL 2013-12-04

      PDF
      754,40 kB
    Plus de documentation

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique