Éclairage de signalisation par LED • 29517004 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

  • fr
  • nl
Belgique
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
Menu
  • Produits
  • Solutions
    Décou­vrez domovea !
    Une solution de domo­tique intel­lig­ente qui offre une config­ur­a­tion facile et une maintenance à distance.
    Découvrez-en plus !
    • Solutions
    • Solutions par application
      • Distribution d'énergie
      • Gestion de l'énergie
      • Cheminement de câbles
      • Automatismes du bâtiment
      • Appareillage mural
      • Découvrez domovea
      • Voir tout
      Décou­vrez domovea !
      Une solution de domo­tique intel­lig­ente qui offre une config­ur­a­tion facile et une maintenance à distance.
      Découvrez-en plus !
    • Solutions pour votre projet
      • Maison individuelle
      • Bureau
      • Hôtel
      • Commerce
      • Multi-résidentiel
      • Voir tout
      Décou­vrez domovea !
      Une solution de domo­tique intel­lig­ente qui offre une config­ur­a­tion facile et une maintenance à distance.
      Découvrez-en plus !
    • Solutions pour votre activité
      • Installateur
      • Consultant
      • Architecte
      • Tableautier
      • Intégrateur système
      • Particulier
      • Voir tout
      Décou­vrez domovea !
      Une solution de domo­tique intel­lig­ente qui offre une config­ur­a­tion facile et une maintenance à distance.
      Découvrez-en plus !
    • Projets références
      • Villa Westling
      • Hôtel Hobo, Stockholm
      • Sorli Emocions Hotel, Maresme (Barcelona)
      • Laboratory, Bern
      • Ecole Svartedals, Gothenburg
      • Voir tout
      Décou­vrez domovea !
      Une solution de domo­tique intel­lig­ente qui offre une config­ur­a­tion facile et une maintenance à distance.
      Découvrez-en plus !
    • Voir tout
  • Outils
    Chiffrage des tableaux
    Hagercad 6 simplifie la conception des armoires et des schémas électriques jusqu'à 1600 A.
    En savoir plus
    • Outils
    • hagercad
      Chiffrage des tableaux
      Hagercad 6 simplifie la conception des armoires et des schémas électriques jusqu'à 1600 A.
      En savoir plus
    • Hager Ready
      Chiffrage des tableaux
      Hagercad 6 simplifie la conception des armoires et des schémas électriques jusqu'à 1600 A.
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Connaissances
    • Connaissances
    • Documentation
    • Voir tout
  • Support
    Formations pour installateurs électriques
    Découvrez les formations univers & Hagercad que nous proposons actuellement
    Offre de formations
    • Support
    • FAQ
      • Application Hager Ready
      • Bornes de charge Witty
      • Questions générales
      • Voir tout
      Formations pour installateurs électriques
      Découvrez les formations univers & Hagercad que nous proposons actuellement
      Offre de formations
    • Tutoriels
      • Appareillage de tête
      • gallery
      • hagercad
      • Hager Mood
      • quadro
      • Quicklink
      • Witty
      • Voir tout
      Formations pour installateurs électriques
      Découvrez les formations univers & Hagercad que nous proposons actuellement
      Offre de formations
    • Voir tout
  • A propos
    Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
    Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
    En savoir plus
    • A propos
    • Développement durable
      Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
      Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
      En savoir plus
    • Trouver un distributeur
      Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
      Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
      En savoir plus
    • Nous contacter
      Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
      Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
      En savoir plus
    • Situation des livraisons
      Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
      Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
      En savoir plus
    • Inscription à la newsletter
      Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
      Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
      En savoir plus
    • Voir tout
Trouver un distributeur
  • Voir toutes les catégories
Account
  • Catalogue
  • Inter­rup­teurs et prises
  • Berker K.5
  • Commande d'éclai­rage - Berker K.5
  • 29517004
29517004 - Éclairage de signalisation par LED, RVB, K.5, acier inoxydable mat, laqué
29517004 - Éclairage de signalisation par LED, RVB, K.5, acier inoxydable mat, laqué

Éclairage de signalisation par LED, RVB, K.5, acier inoxydable mat, laqué

29517004

29517004 - Éclairage de signalisation par LED, RVB, K.5, acier inoxydable mat, laqué
29517004 - Éclairage de signalisation par LED, RVB, K.5, acier inoxydable mat, laqué
  • Inter­rup­teurs et prises

Éclairage de signalisation par LED, RVB, K.5, acier inoxydable mat, laqué 29517004

EAN
4011334414483
Conditionnement
1 pièce
Trouver un revendeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

Accessoires

  • Acces­soires d'iden­ti­fi­ca­tion pour instal­la­tion 4 produit(s) disponible(s)

Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

  • Acces­soires d'iden­ti­fi­ca­tion pour instal­la­tion
  • 19058001

    Film a. inscription du symbole Hommes p. l'éclairage de signal. par LED, access.

    0,00 €  / *
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • 19058002

    Film a. inscription du symbole Femmes p. l'éclairage de signal. par LED, access.

    0,00 €  / *
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • 19058003

    Film, inscrip. du symb. Fauteuil roul. p. l'éclair. de signal. par LED, access.

    0,00 €  / *
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • 19058005

    Film a. inscrip. du symbole Ascenseur p. l'éclairage de signal. par LED, access.

    0,00 €  / *
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

Caractéristiques techniques

Tension
  • Tension nomi­nale
    230 V
Puis­sance
  • Puis­sance consommée
    2 W
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Éclai­rage
  • Type de Lampe
    LED
Matières
  • Couleur
    Acier inoxy­dable
  • Code RAL
    9022
  • Fini­tion de la surface
    Mat
  • Matière
    Métal, PVC, Acier inoxy­dable
  • Trai­te­ment
    Laqué
Dimen­sions
  • Hauteur
    70 mm
  • Largeur
    70 mm
  • Profon­deur
    50 mm
Raccor­de­ment
  • Section du conduc­teur
    2,50 - 2,50 mm²
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP20
  • Gammes compa­tibles
    Berker K.x
Textes

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Attestations et documents

REACH declaration 29517004 (english)
PDF
103,10 kB

Documents

  • Image produit

    Image 29517004 | Hager Belgique

    Image produit 29517004

  • Guide d'installation

    Image Manual for 2951xx-2952xx-2953xx - LED signal light (DE-EN, 2020-12) | Hager Belgique

    Manual for 2951xx-2952xx-2953xx - LED signal light (DE-EN, 2020-12)

    Guide d'installation en-GB, de-DE 2023-01-06

    PDF
    792,84 kB
    Image Manual for 2951xx-2952xx-2953xx - LED signal light (NL-FR, 2020-12) | Hager Belgique

    Manual for 2951xx-2952xx-2953xx - LED signal light (NL-FR, 2020-12)

    Guide d'installation fr-FR, nl-NL 2023-01-06

    PDF
    803,39 kB
  • Déclaration de conformité

    Image EU Declaration of Conformity | Hager Belgique

    EU Declaration of Conformity

    dc23-1058

    PDF
    277,38 kB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    3031 - Interrupteur marche/arrêt, Commande d'eclairage
    3031
    Interrupteur marche/arrêt, Commande d'eclairage
  • 2
    3032 - Interrupteur arrêt à 2 pôles
    3032
    Interrupteur arrêt à 2 pôles
  • 3
    3035 - Interrupteur double, Commande d'eclairage
    3035
    Interrupteur double, Commande d'eclairage
  • 4
    3036 - Interrupteur va-et-vient 10AX 250V~, Commande d'eclairage
    3036
    Interrupteur va-et-vient 10AX 250V~, Commande d'eclairage
  • 5
    3037 - Permutateur, Commande d'eclairage
    3037
    Permutateur, Commande d'eclairage

Produits

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement de câbles
  • Automatismes du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Maisons connectées
  • Projets références

Support

  • FAQ
  • Tutoriels
  • Documentation
  • Outils
  • Trouver un distributeur
  • Nous contacter

A propos de Hager

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

Découvrir Hager

  • Suivez-nous !
  • Privacy
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
Belgique