Interrupteur marche/arrêt, Commande d'eclairage 3031
EAN
4011334023326
Conditionnement
10 Pièces
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires indispensables
Accessoires optionnels
-
Insert d'éclairage 9 produit(s) disponible(s)
-
Pièces de rechange 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Courant électrique
-
Courant de commutation10 AX (100W LED (SBL))
-
Courant assigné nominal10 A
Installation, montage
-
Montage surMontage encastré
Tension
-
Tension nominale250 V
Fréquence
-
Fréquence50 - 60 Hz
Matières
-
MatièreMétal, PVC
Identification
-
r Disposition d'assemblageElément de base
Connectivité
-
Type de montageFixation par griffe
Commandes et indicateurs
-
Nombre de touches1
Dimensions
-
Profondeur de montage31 mm
-
Profondeur des boîtes d'encastrement35 mm
Sécurité
-
Indice de protection IPIP20
-
Résistance aux chocs IKIK07
Architecture
-
Type d'organe de commandeTouche simple
Textes
-
Mode d'installationAvec griffes d'écartement, Pour fixation par vis
-
Type de raccordementAvec bornes à ressort
-
ÉclairagePour circuit d'éclairage et de surveillance
-
Type de commutationOff
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2024-07-05
PDF334,72 kB
Plus de documentation