The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Inter­rup­teurs et prises
    • Berker S.1
    • Commande d'éclai­rage - Berker S.1
    • 14177106
    EAN
    4011334297437
    Conditionnement
    10 Pièces
    • Commande d'éclai­rage - Berker S.1

    Touche avec inscription « 0 », K.1, anthracite mat, laqué 14177106

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Touche avec inscription « 0 », K.1, anthracite mat, laqué

    14177106

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    Accessoires indispensables

    Previous
    Previous
    3032
    3032
    Interrupteur arrêt à 2 pôles
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Produits compatibles

    • Produits liés 2 produit(s) disponible(s)

    Produits liés

    • 3032

      Interrupteur arrêt à 2 pôles

      0,00 €  / *
    • 303212

      Interrupteur bipolaire 16 AX, Commande d'eclairage

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Archi­tec­ture
    • Type d'or­gane de commande
      Touche simple
    Matières
    • Couleur
      Anthra­cite
    • Code RAL
      7021
    • Fini­tion de la surface
      Mat
    • Matière
      Ther­mo­plas­tique
    • Trai­te­ment
      Non traité, Laqué
    Dimen­sions
    • Hauteur
      55 mm
    • Largeur
      71 mm
    • Profon­deur
      25 mm
    Connec­ti­vité
    • Type de montage
      Fixa­tion par serrage
    Equi­pe­ment
    • Fenêtre de contrô­le/­sortie de lumière
      Oui
    Acces­soires
    • Étique­tés, avec champ d'étique­tage
      Non
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP44
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK05
    • Utili­sable dans une classe de protec­tion IP plus élevée
      IP44 en combi­naison avec le kit d'étan­chéité
    • Gammes compa­tibles
      Berker K.x

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    Attestations et documents

    Document PEP en-GB 2026-02-10
    PDF
    37,33 MB
    Hager déclaration REACH 14177106
    PDF
    Hager Rapport RoHS 14177106
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image 14177106 | Hager Belgique

      Image produit 14177106

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit 14177106 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit 14177106

      Touche avec inscription « 0 », K.1, anthracite mat, laqué

      PDF
    • Annexe technique (multi-produits)

      Image Annexe technique (multi-produits) nl-NL 2013-12-04 | Hager Belgique

      Annexe technique (multi-produits) nl-NL 2013-12-04

      PDF
      962,48 kB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration of conformity International 2021-07-28 | Hager Belgique

      Declaration of conformity International 2021-07-28

      Déclaration de conformité International 2021-09-27

      PDF
      192,31 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      16246086 - Touche avec inscription « 0 », Q.x, anthracite velours, laqué
      16246086
      Touche avec inscription « 0 », Q.x, anthracite velours, laqué
    • 2
      14177104 - Touche avec inscription « 0 », K.5, acier inoxydable, métal mat
      14177104
      Touche avec inscription « 0 », K.5, acier inoxydable, métal mat
    • 3
      16246089 - Touche avec inscription « 0 », Q.x, blanc polaire velours
      16246089
      Touche avec inscription « 0 », Q.x, blanc polaire velours
    • 4
      14177103 - Touche avec inscription « 0 », K.5, alu, aluminium anodisé
      14177103
      Touche avec inscription « 0 », K.5, alu, aluminium anodisé
    • 5
      16218982 - Touche, S.1, blanc brillant
      16218982
      Touche, S.1, blanc brillant

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    • Suivez-nous !
    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique