The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • fr
  • nl
Belgique
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Outils
  • Connaissances
  • Support
  • A propos
  • Trouver un distributeur
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Inter­rup­teurs et prises
  • Berker S.1
  • Commande d'éclai­rage - Berker S.1
  • 14057004
  • Commande d'éclai­rage - Berker S.1

Touche, K.1/K.5, inox 14057004

EAN
4011334282020
Conditionnement
10 Pièces
Trouver un revendeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Touche, K.1/K.5, inox

14057004

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

Accessoires indispensables

Previous
Previous
503203
503203
Poussoir, contact normalement fermé + NO, Commande d'eclairage
Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Produits compatibles

  • Produits liés 1 produit(s) disponible(s)

Produits liés

  • 503203

    Poussoir, contact normalement fermé + NO, Commande d'eclairage

    0,00 €  / *

Caractéristiques techniques

Archi­tec­ture
  • Type d'or­gane de commande
    Touche simple
Matières
  • Couleur
    Acier inoxy­dable
  • Code RAL
    9022
  • Fini­tion de la surface
    Mat
  • Matière
    Métal, Acier inoxy­dable
Dimen­sions
  • Hauteur
    55 mm
  • Largeur
    71 mm
  • Profon­deur
    25 mm
Connec­ti­vité
  • Type de montage
    Fixa­tion par serrage
Equi­pe­ment
  • Fenêtre de contrô­le/­sortie de lumière
    Non
Acces­soires
  • Étique­tés, avec champ d'étique­tage
    Non
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP44
  • Résis­tance aux chocs IK
    IK05
  • Utili­sable dans une classe de protec­tion IP plus élevée
    IP44 en combi­naison avec le kit d'étan­chéité
  • Gammes compa­tibles
    Berker K.x

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui
Sans halogène Oui

Attestations et documents

Document PEP en-GB 2025-11-24
PDF
37,33 MB
Hager REACH declaration 14057004
PDF
Hager RoHS report 14057004
PDF

Documents

  • Image produit

    Image 14057004 | Hager Belgique

    Image produit 14057004

  • Product datasheet

    Image Hager Fiche technique du produit 14057004 | Hager Belgique

    Hager Fiche technique du produit 14057004

    {}

    PDF
  • Annexe technique (multi-produits)

    Image Annexe technique (multi-produits) nl-NL 2013-12-04 | Hager Belgique

    Annexe technique (multi-produits) nl-NL 2013-12-04

    PDF
    962,48 kB
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration of conformity International 2021-07-28 | Hager Belgique

    Declaration of conformity International 2021-07-28

    Déclaration de conformité International 2021-09-27

    PDF
    192,31 kB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    11468982 - Enjoliveur pour interrupteur/poussoir à tirage, S.1, blanc brillant
    11468982
    Enjoliveur pour interrupteur/poussoir à tirage, S.1, blanc brillant
  • 2
    14267003 - Touche, K.5, alu, aluminium anodisé
    14267003
    Touche, K.5, alu, aluminium anodisé
  • 3
    14267004 - Touche, K.5, acier inoxydable, métal mat
    14267004
    Touche, K.5, acier inoxydable, métal mat
  • 4
    14267006 - Touche, K.1, anthracite mat, laqué
    14267006
    Touche, K.1, anthracite mat, laqué
  • 5
    14177109 - Touche avec inscription « 0 », K.1, blanc polaire brillant
    14177109
    Touche avec inscription « 0 », K.1, blanc polaire brillant

Produits

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement de câbles
  • Automatismes du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Maisons connectées
  • Projets références

Support

  • FAQ
  • Tutoriels
  • Documentation
  • Outils
  • Trouver un distributeur
  • Nous contacter

A propos de Hager

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

Découvrir Hager

  • Suivez-nous !
  • Privacy
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
Belgique