The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • 451515
    EAN
    4011334424642
    Conditionnement
    10 Pièces

    Prise d'antenne 2 trous de passage, 15 dB 451515

    En fin de vie: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Prise d'antenne 2 trous de passage, 15 dB

    451515

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    Fiche produit

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    Accessoires indispensables

    Voir tout (11)
    Previous
    Previous
    12038982
    12038982
    Enjoliveur pour prise d'antenne 2/3 trous, S.1, blanc brillant
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    12036089
    12036089
    Enjoliveur pour prise d'antenne 2 trous, Q.x, blanc polaire velours
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    12036086
    12036086
    Enjoliveur p. prise d'antenne 2 trous, Q.x, anthracite velours, laqué
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    12031909
    12031909
    Enjoliveur pour prise d'antenne 2/3 trous, S.1/B.3/B.7, blanc polaire mat
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    12031606
    12031606
    Enjoliveur pour prise d'antenne 2/3 trous, B.3/B.7, anthracite mat
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    12031404
    12031404
    Enjoliveur pour prise d'antenne 2/3 trous, S.1/B.7, alu mat, laqué
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Accessoires obligatoires

    • 12038982

      Enjoliveur pour prise d'antenne 2/3 trous, S.1, blanc brillant

      0,00 €  / *
    • 12036089

      Enjoliveur pour prise d'antenne 2 trous, Q.x, blanc polaire velours

      0,00 €  / *
    • 12036086

      Enjoliveur p. prise d'antenne 2 trous, Q.x, anthracite velours, laqué

      0,00 €  / *
    • 12031909

      Enjoliveur pour prise d'antenne 2/3 trous, S.1/B.3/B.7, blanc polaire mat

      0,00 €  / *
    • 12031606

      Enjoliveur pour prise d'antenne 2/3 trous, B.3/B.7, anthracite mat

      0,00 €  / *
    • 12031404

      Enjoliveur pour prise d'antenne 2/3 trous, S.1/B.7, alu mat, laqué

      0,00 €  / *
    • 12038989

      Enjoliveur pour prise d'antenne 2/3 trous, S.1/B.3/B.7, blanc polaire brillant

      0,00 €  / *
    • WLF1068BG

      Enjoliveur pour prise d'antenne 2/3 trous, R.1/R.3/Serie R.classic, noir bril.

      0,00 €  / *
    • WLF1068WG

      Enjol. p. prise d'antenne 2/3 trous, R.1/R.3/Serie R.classic, blanc pol. bril.

      0,00 €  / *
    • WTF4592BG

      Enjoliveur pour prise antenne 2 trous, Serie 1930/Glas/R.classic, noir brillant

      0,00 €  / *
    • WTF4592PW

      Enjoliveur p. prise antenne 2 trous, Serie 1930/Glas/R.classic, blanc pol. bril.

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Connec­ti­vité
    • Type de montage
      Fixa­tion par vis
    Atté­nua­tion
    • Atté­nua­tion de raccor­de­ment à 2150 MHz
      13,50 dB
    • Atté­nua­tion de raccor­de­ment à 860 MHz
      13 dB
    • Atté­nua­tion de passage à 2150 MHz
      2,20 dB
    • Atté­nua­tion de passage à 860 MHz
      1,20 dB
    Raccor­de­ment
    • Type de connec­tion / prise
      Prise de passage
    Fréquence
    • Bande passante
      5 - 2400 MHz
    • Tech­no­logie large bande
      5 - 2400 MHz
    Equi­pe­ment
    • Nombre de sorties
      2
    Matières
    • Matière
      Métal
    Dimen­sions
    • Profon­deur
      27,20 mm
    • Profon­deur de montage
      40 mm
    Instal­la­tion, montage
    • Montage sur
      Montage encastré
    Textes
    • Func­tion
      Compa­tible HDTV
    • Type de raccor­de­ment
      Avec bornes à ressort
    • Platine de support / bague de support
      Oeillets exter­nets déta­chables sur le support pour les designs arrondis

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Hager déclaration REACH 451515
    PDF
    Hager Rapport RoHS 451515
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image 451515 | Hager Belgique

      Image produit 451515

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit 451515 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit 451515

      Prise d'antenne 2 trous de passage, 15 dB

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-10-12 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-10-12

      PDF
      369,35 kB
    Plus de documentation

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique