Enjo 2 RJ45 avec PE K.5 Alu • 11827003 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Vous êtes localisé dans le pays suivant : États-Unis.
×
  • fr
  • nl
Belgique
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
Menu
  • Produits
  • Solutions
    Décou­vrez domovea !
    Une solution de domo­tique intel­lig­ente qui offre une config­ur­a­tion facile et une maintenance à distance.
    Découvrez-en plus !
    • Solutions
    • Solutions par application
      • Distribution d'énergie
      • Gestion de l'énergie
      • Cheminement de câbles
      • Automatismes du bâtiment
      • Appareillage mural
      • Découvrez domovea
      • Voir tout
      Décou­vrez domovea !
      Une solution de domo­tique intel­lig­ente qui offre une config­ur­a­tion facile et une maintenance à distance.
      Découvrez-en plus !
    • Solutions pour votre projet
      • Maison individuelle
      • Bureau
      • Hôtel
      • Commerce
      • Multi-résidentiel
      • Voir tout
      Décou­vrez domovea !
      Une solution de domo­tique intel­lig­ente qui offre une config­ur­a­tion facile et une maintenance à distance.
      Découvrez-en plus !
    • Solutions pour votre activité
      • Installateur
      • Consultant
      • Architecte
      • Tableautier
      • Intégrateur système
      • Particulier
      • Voir tout
      Décou­vrez domovea !
      Une solution de domo­tique intel­lig­ente qui offre une config­ur­a­tion facile et une maintenance à distance.
      Découvrez-en plus !
    • Projets références
      • Villa Westling
      • Hôtel Hobo, Stockholm
      • Sorli Emocions Hotel, Maresme (Barcelona)
      • Laboratory, Bern
      • Ecole Svartedals, Gothenburg
      • Voir tout
      Décou­vrez domovea !
      Une solution de domo­tique intel­lig­ente qui offre une config­ur­a­tion facile et une maintenance à distance.
      Découvrez-en plus !
    • Voir tout
  • Outils
    Chiffrage des tableaux
    Hagercad 6 simplifie la conception des armoires et des schémas électriques jusqu'à 1600 A.
    En savoir plus
    • Outils
    • hagercad
      Chiffrage des tableaux
      Hagercad 6 simplifie la conception des armoires et des schémas électriques jusqu'à 1600 A.
      En savoir plus
    • Hager Ready
      Chiffrage des tableaux
      Hagercad 6 simplifie la conception des armoires et des schémas électriques jusqu'à 1600 A.
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Connaissances
    • Connaissances
    • Documentation
    • Voir tout
  • Support
    Formations pour installateurs électriques
    Découvrez les formations univers & Hagercad que nous proposons actuellement
    Offre de formations
    • Support
    • FAQ
      • Application Hager Ready
      • Bornes de charge Witty
      • Questions générales
      • Voir tout
      Formations pour installateurs électriques
      Découvrez les formations univers & Hagercad que nous proposons actuellement
      Offre de formations
    • Tutoriels
      • Appareillage de tête
      • gallery
      • hagercad
      • Hager Mood
      • quadro
      • Quicklink
      • Witty
      • Voir tout
      Formations pour installateurs électriques
      Découvrez les formations univers & Hagercad que nous proposons actuellement
      Offre de formations
    • Voir tout
  • A propos
    Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
    Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
    En savoir plus
    • A propos
    • Développement durable
      Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
      Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
      En savoir plus
    • Trouver un distributeur
      Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
      Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
      En savoir plus
    • Nous contacter
      Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
      Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
      En savoir plus
    • Situation des livraisons
      Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
      Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
      En savoir plus
    • Inscription à la newsletter
      Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
      Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
      En savoir plus
    • Voir tout
Trouver un distributeur
  • Voir toutes les catégories
Account
  • Catalogue
  • Inter­rup­teurs et prises
  • Berker K.5
  • Tech­no­lo­gies de la commu­ni­ca­tion - Berker K.5
  • 11827003
11827003 - Enjoliveur avec 2 volets antipoussière, K.5, alu mat, laqué
11827003 - Enjoliveur avec 2 volets antipoussière, K.5, alu mat, laqué

Enjoliveur avec 2 volets antipoussière, K.5, alu mat, laqué

11827003

11827003 - Enjoliveur avec 2 volets antipoussière, K.5, alu mat, laqué
11827003 - Enjoliveur avec 2 volets antipoussière, K.5, alu mat, laqué
  • Inter­rup­teurs et prises

Enjoliveur avec 2 volets antipoussière, K.5, alu mat, laqué 11827003

EAN
4011334377665
Conditionnement
10 Pièces
Trouver un revendeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Raccor­de­ment
  • Type de connec­tion / prise
    Jack modu­laire
Dimen­sions
  • Largeur
    70,50 mm
  • Hauteur
    55,50 mm
  • Profon­deur
    14 mm
Connec­ti­vité
  • Type de montage
    Fixa­tion par vis
Matières
  • Couleur
    Alumi­nium
  • Code RAL
    9006
  • Matière
    Ther­mo­plas­tique
  • Trai­te­ment
    Laqué
Textes
  • Marquage
    Avec porte-­étiquette
  • Produit compa­tible avec
    Berker K.5

Documents

  • Image produit

    Image 11827003 | Hager Belgique

    Image produit 11827003

  • Annexe technique (multi-produits)

    Image Annexe technique (multi-produits) nl-NL 2013-12-04 | Hager Belgique

    Annexe technique (multi-produits) nl-NL 2013-12-04

    PDF
    962,48 kB
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration of conformity International 2021-09-02 | Hager Belgique

    Declaration of conformity International 2021-09-02

    Déclaration de conformité International 2021-10-04

    PDF
    147,90 kB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    260205 - Prise de chargement USB 230V, 2 postes, 3.0A, rectangulaire support, anthracite
    260205
    Prise de chargement USB 230V, 2 postes, 3.0A, rectangulaire support, anthracite
  • 2
    260209 - Prise de chargement USB 230V, 2p., 3.0A, rectangulaire support, blanc polaire
    260209
    Prise de chargement USB 230V, 2p., 3.0A, rectangulaire support, blanc polaire
  • 3
    260415 - Prise de chargement USB A+C 230V, 2 postes, 3.0A, suppport ronde, anthracite
    260415
    Prise de chargement USB A+C 230V, 2 postes, 3.0A, suppport ronde, anthracite
  • 4
    260419 - Prise de chargement USB A+C 230V, 2p., 3.0A, suppport ronde, blanc polaire
    260419
    Prise de chargement USB A+C 230V, 2p., 3.0A, suppport ronde, blanc polaire
  • 5
    457205 - Haut-parleurs, anthracite, mat
    457205
    Haut-parleurs, anthracite, mat

Produits

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement de câbles
  • Automatismes du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Maisons connectées
  • Projets références

Support

  • FAQ
  • Tutoriels
  • Documentation
  • Outils
  • Trouver un distributeur
  • Nous contacter

A propos de Hager

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

Découvrir Hager

  • Suivez-nous !
  • Privacy
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
Belgique