The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • 260209
    EAN
    4011334467830
    Conditionnement
    1 pièce

    Prise de chargement USB 230V, 2p., 3.0A, rectangulaire support, blanc polaire 260209

    En fin de vie: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Prise de chargement USB 230V, 2p., 3.0A, rectangulaire support, blanc polaire

    260209

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    Fiche produit

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    Accessoires indispensables

    Voir tout (11)
    Previous
    Previous
    10331909
    10331909
    Enjoliveur avec découpe TAE, S.1/B.3/B.7, blanc polaire mat
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    10331606
    10331606
    Enjoliveur avec découpe TAE, B.3/B.7, anthracite mat
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    10331404
    10331404
    Enjoliveur avec découpe TAE, S.1/B.7, alu mat, laqué
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    10338919
    10338919
    Enjoliveur avec découpe TAE, S.1/B.3/B.7, blanc polaire brillant
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    10338912
    10338912
    Enjoliveur avec découpe TAE, S.1, blanc brillant
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    10336089
    10336089
    Enjoliveur avec découpe TAE, Q.x, blanc polaire velours
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Accessoires obligatoires

    • 10331909

      Enjoliveur avec découpe TAE, S.1/B.3/B.7, blanc polaire mat

      0,00 €  / *
    • 10331606

      Enjoliveur avec découpe TAE, B.3/B.7, anthracite mat

      0,00 €  / *
    • 10331404

      Enjoliveur avec découpe TAE, S.1/B.7, alu mat, laqué

      0,00 €  / *
    • 10338919

      Enjoliveur avec découpe TAE, S.1/B.3/B.7, blanc polaire brillant

      0,00 €  / *
    • 10338912

      Enjoliveur avec découpe TAE, S.1, blanc brillant

      0,00 €  / *
    • 10336089

      Enjoliveur avec découpe TAE, Q.x, blanc polaire velours

      0,00 €  / *
    • 10336086

      Enjoliveur avec découpe TAE, Q.x, anthracite velours, laqué

      0,00 €  / *
    • WTF4000BG

      Enjoliveur avec découpe TAE, Serie 1930/Glas/R.classic, noir brillant

      0,00 €  / *
    • WTF4000WG

      Enjoliveur avec découpe TAE, Serie 1930/Glas, blanc polaire brillant

      0,00 €  / *
    • WLF4000BG

      Enjoliveur avec découpe TAE, R.1/R.3/Serie R.classic, noir brillant

      0,00 €  / *
    • WLF4000WG

      Enjoliveur avec découpe TAE, R.1/R.3/Serie R.Classic, blanc polaire brillant

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Connec­ti­vité
    • Type de connec­tion / prise
      Borne à vis
    • Type de port USB
      A
    Tension
    • Tension d'en­trée
      230 - 230 V
    • Tension de sortie
      5 - 5 V
    Dimen­sions
    • Profon­deur de montage
      32 mm
    • Profon­deur des boîtes d'en­cas­tre­ment
      34 mm
    Equi­pe­ment
    • Nombre de sorties
      2
    Acces­soires
    • Avec fusible minia­ture
      Non
    • Étique­tés, avec champ d'étique­tage
      Non
    Matières
    • Couleur
      Blanc polaire
    • Code RAL
      9010
    • Fini­tion de la surface
      Mat
    Puis­sance
    • Puis­sance de sortie
      15 W
    • Puis­sance absorbée (veille)
      0,15 W
    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      0,20 A
    • Courant de sortie
      3000 mA
    Textes
    • Connec­teurs / Douilles
      Avec 2 prises USB type A
    • Fusible
      Protégé contre les courts-­cir­cuits et les surcharges (fusible élec­tro­nique)
    • Type de raccor­de­ment
      Avec bornes à vis
    • Protec­tion
      Sans protec­tion renforcée contre les contacts acci­den­tels

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    Attestations et documents

    REACH declaration 260209
    PDF
    Hager Rapport RoHS 260209
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image 260209 | Hager Belgique

      Image produit 260209

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit 260209 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit 260209

      Prise de chargement USB 230V, 2p., 3.0A, rectangulaire support, blanc polaire

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Notice d'instruction pour 2602xx-92610xx-92620xx - Prise de chargement USB 230 V (DE-EN-NL, 2020-09) | Hager Belgique

      Notice d'instruction pour 2602xx-92610xx-92620xx - Prise de chargement USB 230 V (DE-EN-NL, 2020-09)

      Guide d'installation en-GB, de-DE, nl-NL 2015-02-02

      PDF
      2,67 MB
      Image Notice d'instruction pour 2602xx-92610xx-92620xx - Prise de chargement USB 230 V (FR-NO-ES, 2020-09) | Hager Belgique

      Notice d'instruction pour 2602xx-92610xx-92620xx - Prise de chargement USB 230 V (FR-NO-ES, 2020-09)

      Guide d'installation es-ES, fr-FR, nn-NO 2015-02-02

      PDF
      2,67 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Belgique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-11-29

      PDF
      178,20 kB
      Image Declaration of conformity | Hager Belgique

      Declaration of conformity

      Déclaration de conformité International 2022-12-16

      PDF
      182,67 kB
      Image Déclaration de conformité International 2021-06-16 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité International 2021-06-16

      PDF
      112,25 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-24 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-24

      PDF
      166,98 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-24 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-24

      PDF
      166,52 kB
    Plus de documentation

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique