Enjoliveur avec découpe TAE, Q.x, anthracite velours, laqué 10336086
EAN
4011334379485
Conditionnement
10 Pièces
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires indispensables
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Raccordement
-
Type de connection / priseTAE
Dimensions
-
Largeur59 mm
-
Hauteur59 mm
-
Profondeur12 mm
Connectivité
-
Type de montageFixation par vis
Matières
-
CouleurAnthracite
-
Code RAL7021
-
MatièreDuroplastique
-
TraitementLaqué
Textes
-
MarquageSans porte-étiquette
-
SortieAvec sortie droite
-
Produit compatible avecBerker Q.1, Berker Q.3
Documents
-
Image produit
-
Annexe technique (multi-produits)
Annexe technique (multi-produits) nl-NL 2013-12-04
PDF962,48 kB -
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2022-10-27
PDF152,92 kBDéclaration de conformité International 2023-04-24
PDF254,45 kB
Plus de documentation