The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Inter­rup­teurs et prises
    • Berker Q.1
    • Tech­no­lo­gies de la commu­ni­ca­tion - Berker Q.1
    • 10336089
    EAN
    4011334313915
    Conditionnement
    10 Pièces
    • Tech­no­lo­gies de la commu­ni­ca­tion - Berker Q.1
    • Tech­no­lo­gies de la commu­ni­ca­tion - Berker Q.3
    • Voir plus

    Enjoliveur avec découpe TAE, Q.x, blanc polaire velours 10336089

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Enjoliveur avec découpe TAE, Q.x, blanc polaire velours

    10336089

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Raccor­de­ment
    • Type de connec­tion / prise
      TAE
    • Nombre de points de connexions
      1
    Matières
    • Couleur
      Blanc polaire
    • Code RAL
      Simi­laire à RAL 9010
    • Fini­tion de la surface
      Velours
    • Matière
      Duro­plas­tique
    • Trai­te­ment
      Non traité
    Dimen­sions
    • Hauteur
      59 mm
    • Largeur
      59 mm
    • Profon­deur
      12 mm
    Connec­ti­vité
    • Type de montage
      Fixa­tion par vis
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP20
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK02
    • Gammes compa­tibles
      Berker Q.x

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    Hager déclaration REACH 10336089
    PDF
    Hager Rapport RoHS 10336089
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image 10336089 | Hager Belgique

      Image produit 10336089

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit 10336089 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit 10336089

      Enjoliveur avec découpe TAE, Q.x, blanc polaire velours

      PDF
    • Annexe technique (multi-produits)

      Image Annexe technique (multi-produits) nl-NL 2013-12-04 | Hager Belgique

      Annexe technique (multi-produits) nl-NL 2013-12-04

      PDF
      962,48 kB
    • Déclaration de conformité

      Image EU Declaration of Conformity | Hager Belgique

      EU Declaration of Conformity

      dc23-1061

      PDF
      270,47 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      14076086 - Enjoliveur pour prise informatique, Q.x, anthracite velours, laqué
      14076086
      Enjoliveur pour prise informatique, Q.x, anthracite velours, laqué
    • 2
      14096089 - Enjoliveur pour prise informatique double, Q.x, blanc polaire velours
      14096089
      Enjoliveur pour prise informatique double, Q.x, blanc polaire velours
    • 3
      3315436089 - Prise Haute Définition avec branchement à 90°, Q.x, blanc polaire vel.
      3315436089
      Prise Haute Définition avec branchement à 90°, Q.x, blanc polaire vel.
    • 4
      14076089 - Enjoliveur pour prise informatique, Q.x, blanc polaire velours
      14076089
      Enjoliveur pour prise informatique, Q.x, blanc polaire velours
    • 5
      11706089 - Enjoliveur avec volet antipoussière, Q.1/Q.3/Q.7, blanc polaire velours
      11706089
      Enjoliveur avec volet antipoussière, Q.1/Q.3/Q.7, blanc polaire velours

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique