Enjoliveur p. prise informatique double, Q.x, anthracite velours, laqué 14096086
EAN
4011334379621
Conditionnement
10 Pièces
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires indispensables
4587
PRISE FCC 8/8 POLES
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Raccordement
-
Type de connection / priseUAE/IAE
Dimensions
-
Largeur58,50 mm
-
Hauteur58,50 mm
-
Profondeur16,50 mm
Connectivité
-
Type de montageFixation par vis
Matières
-
CouleurAnthracite
-
Code RAL7021
-
MatièreDuroplastique
-
TraitementLaqué
Textes
-
MarquageSans porte-étiquette
-
SortieAvec sortie oblique à 45°
-
Produit compatible avecBerker Q.1, Berker Q.3
Documents
-
Image produit
-
Annexe technique (multi-produits)
Annexe technique (multi-produits) nl-NL 2013-12-04
PDF962,48 kB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité de-DE 2023-12-15
PDF270,47 kB
Plus de documentation