![](https://hager.com/fr-be/catalogue/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_BE/images/loader-2.gif)
Enjoliveur pour sortie de câble, Q.x, anthracite velours, laqué 10196086
EAN
4011334379355
Conditionnement
10 Pièces
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires indispensables
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Largeur59 mm
-
Hauteur59 mm
-
Profondeur17,50 mm
Connectivité
-
Type de montageFixation par vis
Matière
-
CouleurAnthracite
-
Code RAL7021
-
MatièreDuroplastique
-
TraitementLaqué
Textes
-
MarquageSans porte-étiquette
-
SortieAvec une sortie en bas
-
Produit compatible avecBerker Q.1, Berker Q.3
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Annexe technique (multi-produits)
Annexe technique (multi-produits) nl-NL 2013-12-04
PDF962,48 kB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité International 2023-08-24
PDF245,10 kB
Plus de documentation