Double haut-parleurs, anthracite, mat 457305

EAN
4011334387671
Conditionnement
10 Pièces

Complétez votre système

Accessoires indispensables

Previous
Previous

Caractéristiques techniques

Raccordement
  • Type de connection / prise
    Prise haut-parleur
Dimensions
  • Largeur
    71 mm
  • Hauteur
    71 mm
  • Profondeur
    45 mm
  • Profondeur des boîtes d'encastrement
    32 mm
Matière
  • Matière
    Métal, PVC
  • Couleur
    Anthracite
  • Code RAL
    7021
  • Produit compatible avec
    Berker K.1, Berker K.5, Berker Q.1, Berker Q.3, Berker R.1, Berker R.3, Berker S.1, R.Classic, Serie 1930, Série Glas

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
Conforme REACH Oui
Plus de documentation