The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • 457205
    EAN
    4011334387664
    Conditionnement
    10 Pièces

    Haut-parleurs, anthracite, mat 457205

    En fin de vie: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Haut-parleurs, anthracite, mat

    457205

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    Fiche produit

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    Accessoires indispensables

    Voir tout (11)
    Previous
    Previous
    10331909
    10331909
    Enjoliveur avec découpe TAE, S.1/B.3/B.7, blanc polaire mat
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    10331606
    10331606
    Enjoliveur avec découpe TAE, B.3/B.7, anthracite mat
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    10331404
    10331404
    Enjoliveur avec découpe TAE, S.1/B.7, alu mat, laqué
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    10338919
    10338919
    Enjoliveur avec découpe TAE, S.1/B.3/B.7, blanc polaire brillant
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    10338912
    10338912
    Enjoliveur avec découpe TAE, S.1, blanc brillant
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    10336089
    10336089
    Enjoliveur avec découpe TAE, Q.x, blanc polaire velours
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Accessoires obligatoires

    • 10331909

      Enjoliveur avec découpe TAE, S.1/B.3/B.7, blanc polaire mat

      0,00 €  / *
    • 10331606

      Enjoliveur avec découpe TAE, B.3/B.7, anthracite mat

      0,00 €  / *
    • 10331404

      Enjoliveur avec découpe TAE, S.1/B.7, alu mat, laqué

      0,00 €  / *
    • 10338919

      Enjoliveur avec découpe TAE, S.1/B.3/B.7, blanc polaire brillant

      0,00 €  / *
    • 10338912

      Enjoliveur avec découpe TAE, S.1, blanc brillant

      0,00 €  / *
    • 10336089

      Enjoliveur avec découpe TAE, Q.x, blanc polaire velours

      0,00 €  / *
    • 10336086

      Enjoliveur avec découpe TAE, Q.x, anthracite velours, laqué

      0,00 €  / *
    • WTF4000BG

      Enjoliveur avec découpe TAE, Serie 1930/Glas/R.classic, noir brillant

      0,00 €  / *
    • WTF4000WG

      Enjoliveur avec découpe TAE, Serie 1930/Glas, blanc polaire brillant

      0,00 €  / *
    • WLF4000BG

      Enjoliveur avec découpe TAE, R.1/R.3/Serie R.classic, noir brillant

      0,00 €  / *
    • WLF4000WG

      Enjoliveur avec découpe TAE, R.1/R.3/Serie R.Classic, blanc polaire brillant

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Raccor­de­ment
    • Type de connec­tion / prise
      Prise haut-­par­leur
    • Section du conduc­teur
      10 - 10 mm²
    • Nombre de points de connexions
      1
    Matières
    • Couleur
      Anthra­cite
    • Code RAL
      Simi­laire à RAL 7021
    • Fini­tion de la surface
      Mat
    • Matière
      Métal, PVC
    • Trai­te­ment
      Non traité
    Dimen­sions
    • Hauteur
      71 mm
    • Largeur
      71 mm
    • Profon­deur
      45 mm
    • Profon­deur des boîtes d'en­cas­tre­ment
      32 mm
    Connec­ti­vité
    • Type de montage
      Fixa­tion par griffe
    Equi­pe­ment
    • Blindé
      Non
    • Avec couvercle anti-­pous­sière
      Non
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP20
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK05
    Tension
    • Tension nomi­nale
      60 V

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 457205
    PDF
    Hager Rapport RoHS 457205
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image 457205 | Hager Belgique

      Image produit 457205

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit 457205 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit 457205

      Haut-parleurs, anthracite, mat

      PDF
    • Annexe technique (multi-produits)

      Image Annexe technique (multi-produits) nl-NL 2013-12-04 | Hager Belgique

      Annexe technique (multi-produits) nl-NL 2013-12-04

      PDF
      754,40 kB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-10-08 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-10-08

      PDF
      366,28 kB
    Plus de documentation

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique