Enjo RJ45 avec PE K.5 inox • 11707004 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

  • fr
  • nl
Belgique
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Produits du catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun produit correspondant ""

      Categories de produits
      0

      Aucune catégorie correspondante ""

        Suggestions de recherche

        Aucune suggestion correspondante ""

          Autres contenus
          0
          Voir tout

          Aucun contenu correspondant ""

          Menu
          • Produits
          • Solutions
            Décou­vrez domovea !
            Une solution de domo­tique intel­lig­ente qui offre une config­ur­a­tion facile et une maintenance à distance.
            Découvrez-en plus !
            • Solutions
            • Solutions par application
              • Distribution d'énergie
              • Gestion de l'énergie
              • Cheminement de câbles
              • Automatismes du bâtiment
              • Appareillage mural
              • Découvrez domovea
              • Voir tout
              Décou­vrez domovea !
              Une solution de domo­tique intel­lig­ente qui offre une config­ur­a­tion facile et une maintenance à distance.
              Découvrez-en plus !
            • Solutions pour votre projet
              • Maison individuelle
              • Bureau
              • Hôtel
              • Commerce
              • Multi-résidentiel
              • Voir tout
              Décou­vrez domovea !
              Une solution de domo­tique intel­lig­ente qui offre une config­ur­a­tion facile et une maintenance à distance.
              Découvrez-en plus !
            • Solutions pour votre activité
              • Installateur
              • Consultant
              • Architecte
              • Tableautier
              • Intégrateur système
              • Particulier
              • Voir tout
              Décou­vrez domovea !
              Une solution de domo­tique intel­lig­ente qui offre une config­ur­a­tion facile et une maintenance à distance.
              Découvrez-en plus !
            • Projets références
              • Villa Westling
              • Hôtel Hobo, Stockholm
              • Sorli Emocions Hotel, Maresme (Barcelona)
              • Laboratory, Bern
              • Ecole Svartedals, Gothenburg
              • Voir tout
              Décou­vrez domovea !
              Une solution de domo­tique intel­lig­ente qui offre une config­ur­a­tion facile et une maintenance à distance.
              Découvrez-en plus !
            • Voir tout
          • Outils
            Chiffrage des tableaux
            Hagercad 6 simplifie la conception des armoires et des schémas électriques jusqu'à 1600 A.
            En savoir plus
            • Outils
            • hagercad
              Chiffrage des tableaux
              Hagercad 6 simplifie la conception des armoires et des schémas électriques jusqu'à 1600 A.
              En savoir plus
            • Hager Ready
              Chiffrage des tableaux
              Hagercad 6 simplifie la conception des armoires et des schémas électriques jusqu'à 1600 A.
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Connaissances
            • Connaissances
            • Documentation
            • Voir tout
          • Support
            Formations pour installateurs électriques
            Découvrez les formations univers & Hagercad que nous proposons actuellement
            Offre de formations
            • Support
            • FAQ
              • Application Hager Ready
              • Bornes de charge Witty
              • Questions générales
              • Voir tout
              Formations pour installateurs électriques
              Découvrez les formations univers & Hagercad que nous proposons actuellement
              Offre de formations
            • Tutoriels
              • Appareillage de tête
              • gallery
              • hagercad
              • Hager Mood
              • quadro
              • Quicklink
              • Witty
              • Voir tout
              Formations pour installateurs électriques
              Découvrez les formations univers & Hagercad que nous proposons actuellement
              Offre de formations
            • Voir tout
          • A propos
            Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
            Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
            En savoir plus
            • A propos
            • Développement durable
              Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
              Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
              En savoir plus
            • Trouver un distributeur
              Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
              Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
              En savoir plus
            • Nous contacter
              Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
              Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
              En savoir plus
            • Situation des livraisons
              Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
              Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
              En savoir plus
            • Inscription à la newsletter
              Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
              Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
              En savoir plus
            • Voir tout
          Trouver un distributeur
          • Voir toutes les catégories
          Account
          • Catalogue
          • Inter­rup­teurs et prises
          • Berker K.5
          • Tech­no­lo­gies de la commu­ni­ca­tion - Berker K.5
          • 11707004
          11707004 - Enjoliveur avec volet antipoussière, K.5, acier inoxydable mat, laqué
          11707004 - Enjoliveur avec volet antipoussière, K.5, acier inoxydable mat, laqué

          Enjoliveur avec volet antipoussière, K.5, acier inoxydable mat, laqué

          11707004

          11707004 - Enjoliveur avec volet antipoussière, K.5, acier inoxydable mat, laqué
          11707004 - Enjoliveur avec volet antipoussière, K.5, acier inoxydable mat, laqué
          • Inter­rup­teurs et prises

          Enjoliveur avec volet antipoussière, K.5, acier inoxydable mat, laqué 11707004

          EAN
          4011334275596
          Conditionnement
          10 Pièces
          Trouver un revendeur

          You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

          Ajouter à une liste
          Ajouter à une liste

          Connectez-vous pour créer une liste de produits

          Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

          Créer un compte S'identifier
          • Caractéristiques techniques
          • Données environnementales
          • Documents
          • Plus de produits
          Fiche produit

          Caractéristiques techniques

          Raccor­de­ment
          • Type de connec­tion / prise
            Jack modu­laire
          Dimen­sions
          • Largeur
            70,50 mm
          • Hauteur
            55,50 mm
          • Profon­deur
            9 mm
          Connec­ti­vité
          • Type de montage
            Fixa­tion par vis
          Matières
          • Couleur
            Acier inoxy­dable
          • Code RAL
            9022
          • Matière
            Acier inoxy­dable, Ther­mo­plas­tique
          • Trai­te­ment
            Laqué
          Textes
          • Marquage
            Avec porte-­étiquette
          • Produit compa­tible avec
            Berker K.5

          Données environnementales

          Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

          Conforme à la directive RoHS Oui
          Conformité REACH Oui
          Sans halogène Oui

          Attestations et documents

          REACH-declaration 2023-10-20 (english)
          PDF
          32,95 kB
          RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
          PDF
          33,36 kB

          Documents

          • Image produit

            Image 11707004 | Hager Belgique

            Image produit 11707004

          • Annexe technique (multi-produits)

            Image Annexe technique (multi-produits) nl-NL 2013-12-04 | Hager Belgique

            Annexe technique (multi-produits) nl-NL 2013-12-04

            PDF
            962,48 kB
          • Déclaration de conformité

            Image Declaration of conformity International 2021-09-02 | Hager Belgique

            Declaration of conformity International 2021-09-02

            Déclaration de conformité International 2021-10-04

            PDF
            147,90 kB
          Plus de documentation

          Découvrez nos autres produits de cette gamme

            5
          • 1
            260205 - Prise de chargement USB 230V, 2 postes, 3.0A, rectangulaire support, anthracite
            260205
            Prise de chargement USB 230V, 2 postes, 3.0A, rectangulaire support, anthracite
          • 2
            260209 - Prise de chargement USB 230V, 2p., 3.0A, rectangulaire support, blanc polaire
            260209
            Prise de chargement USB 230V, 2p., 3.0A, rectangulaire support, blanc polaire
          • 3
            260415 - Prise de chargement USB A+C 230V, 2 postes, 3.0A, suppport ronde, anthracite
            260415
            Prise de chargement USB A+C 230V, 2 postes, 3.0A, suppport ronde, anthracite
          • 4
            260419 - Prise de chargement USB A+C 230V, 2p., 3.0A, suppport ronde, blanc polaire
            260419
            Prise de chargement USB A+C 230V, 2p., 3.0A, suppport ronde, blanc polaire
          • 5
            457205 - Haut-parleurs, anthracite, mat
            457205
            Haut-parleurs, anthracite, mat

          Produits

          • Catalogue produits
          • Distribution d'énergie
          • Gestion de l'énergie
          • Cheminement de câbles
          • Automatismes du bâtiment
          • Appareillage mural
          • Maisons connectées
          • Projets références

          Support

          • FAQ
          • Tutoriels
          • Documentation
          • Outils
          • Trouver un distributeur
          • Nous contacter

          A propos de Hager

          Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

          Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

          Découvrir Hager

          • Suivez-nous !
          • Privacy
          • Cookies
          • Signaler une vulnérabilité

          Hager Modulec SA
          Noordkustlaan 16C
          1702 Groot-Bijgaarden
          Belgique