Interrupteur à tirage d'arrêt/d'inversion, Commande d'eclairage 3966
EAN
4011334025160
Conditionnement
10 Pièces
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires indispensables
Accessoires optionnels
-
Pièces de rechange 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Courant électrique
-
Courant de commutation10 AX (100W LED (SBL))
-
Courant assigné nominal10 A
Installation, montage
-
Montage surMontage encastré
Tension
-
Tension nominale250 V
Matières
-
Finition de la surfaceMat
-
MatièreMétal, PVC
Identification
-
r Disposition d'assemblageElément de base
Connectivité
-
Type de montageFixation par griffe
Dimensions
-
Profondeur de montage31 mm
-
Profondeur des boîtes d'encastrement35 mm
Sécurité
-
Indice de protection IPIP20
Architecture
-
Type d'organe de commandeCordon
Textes
-
Mode d'installationAvec griffes d'écartement, Pour montage mural et au plafond
-
Type de raccordementAvec bornes à ressort
-
ÉclairagePour circuit d'éclairage et de surveillance
-
Type de commutationArrêt/Inversion
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Annexe technique (multi-produits)
Annexe technique (multi-produits) nl-NL 2013-12-04
PDF1,16 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2024-07-05
PDF334,72 kB
Plus de documentation