Prise informatique 8 pôles blindée, cat. 6/classe E, Technique de communication 455401
En fin de vie: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique
Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Accessoires indispensables
Voir tout (11)Accessoires obligatoires
Caractéristiques techniques
Fréquence
-
Bande passante de transmission250 - 250 MHz
Equipement
-
Nombre de sorties1
Conditions d'utilisation
-
Température de service-40 - 70 °C
Raccordement
-
Type de connection / priseBorne LSA+
Sécurité
-
Indice de protection IPIP20
Tension
-
Tension nominale72 V
Courant électrique
-
Courant assigné nominal0,50 A
Dimensions
-
Profondeur de montage31 mm
Textes
-
SortieAvec sortie oblique à 45°
-
TensionConvient pour PoE+
-
Mode d'installationSans griffes d'écartement
-
ProtectionNon
-
BlindageJacks blindés
-
Platine de support / bague de supportOeillets externets détachables sur le support pour les designs arrondis
-
Type de raccordementAvec bornes LSA+
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit 455401
Prise informatique 8 pôles blindée, cat. 6/classe E, Technique de communication
PDF -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2026-10-08
PDF360,88 kB
Plus de documentation