Prise informatique 8 pôles blindée, cat. 6A iso, Technique de communication 4586
EAN
4011334256380
Conditionnement
10 Pièces
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires indispensables
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Fréquence
-
Bande passante de transmission500 - 500 MHz
Equipement
-
Nombre de sorties1
Conditions d'utilisation
-
Température de service-40 - 70 °C
Raccordement
-
Type de connection / priseBorne LSA+
Sécurité
-
Indice de protection IPIP20
Textes
-
Mode d'installationFixation par vis via plaque de support, Sans griffes d'écartement
-
TensionConvient pour PoE+
-
Type de raccordementAvec bornes LSA+
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Guide d'installation
Guide d'installation en-GB, de-DE 2011-07-07
PDF1,62 MB -
Annexe technique (multi-produits)
Annexe technique (multi-produits) nl-NL 2013-12-04
PDF821,60 kB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité International 2021-10-04
PDF109,75 kB
Plus de documentation