The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • 384203
    EAN
    4011334489221
    Conditionnement
    10 Pièces

    Interrupteur rotatif pour store, 2 pôles, commande de store 384203

    En fin de vie: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Interrupteur rotatif pour store, 2 pôles, commande de store

    384203

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    Fiche produit

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    Accessoires indispensables

    Voir tout (10)
    Previous
    Previous
    1080898200
    1080898200
    Enj bt rot int rot store, S.1/B.3/B.7 Arsys, blc
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    1080898900
    1080898900
    Enj bt rot int rot st, S.1/B.3/B.7, b p
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    1080190900
    1080190900
    Enj bt rot int rot st, S.1/B.3/B.7, b p
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    1080160600
    1080160600
    Enj bt rot int rot st, B.3/B.7, anthr
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    1080140400
    1080140400
    Enj bt rot int rot store, B.7, alu mat,
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    1080608900
    1080608900
    Enj bt rot int rot st, Q.x, bl pol
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Accessoires obligatoires

    • 1080898200

      Enj bt rot int rot store, S.1/B.3/B.7 Arsys, blc

      0,00 €  / *
    • 1080898900

      Enj bt rot int rot st, S.1/B.3/B.7, b p

      0,00 €  / *
    • 1080190900

      Enj bt rot int rot st, S.1/B.3/B.7, b p

      0,00 €  / *
    • 1080160600

      Enj bt rot int rot st, B.3/B.7, anthr

      0,00 €  / *
    • 1080140400

      Enj bt rot int rot store, B.7, alu mat,

      0,00 €  / *
    • 1080608900

      Enj bt rot int rot st, Q.x, bl pol

      0,00 €  / *
    • 1080608600

      Enj bt rot int rot st, Q.x, anthr

      0,00 €  / *
    • 1861

      Rondelle de blocage pour interrupteur rotatif de store, Accessoires

      0,00 €  / *
    • 1080208900

      Enj bt rot int rot st, R.1/R.3, bl pol

      0,00 €  / *
    • 1080204500

      Enj bt rot int rot store, R.1/R.3, noir

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Matières
    • Matière
      Métal, PVC
    Commandes et indi­ca­teurs
    • Type d'in­ter­rup­teur / bouton-­pous­soir pour store
      Inter­rup­teur bipo­laire
    Tension
    • Tension nomi­nale
      250 V
    Courant élec­trique
    • Courant de commu­ta­tion
      10 AX (100W LED (SBL))
    • Courant de commu­ta­tion
      10 A
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP20
    Textes
    • Type de commu­ta­tion
      Avec posi­tion 0
    • Type de raccor­de­ment
      Avec bornes à vis
    • Mode d'ins­tal­la­tion
      Avec griffes d'écar­te­ment
    • Func­tion
      Avec fonc­tion bouton-­pous­soir

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - 2 way switch gallery InterBP with neutral 2 modules (English)
    PDF
    28,95 MB
    REACH declaration 384203
    PDF
    Hager Rapport RoHS 384203
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image 384203 | Hager Belgique

      Image produit 384203

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit 384203 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit 384203

      Interrupteur rotatif pour store, 2 pôles, commande de store

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-10-08 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-10-08

      PDF
      379,43 kB
    Plus de documentation

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique