The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Inter­rup­teurs et prises
    • Berker S.1
    • Commande de stores - Berker S.1
    • 1861
    EAN
    4011334018827
    Conditionnement
    10 Pièces
    • Commande de stores - Berker S.1
    • Commande de stores - Berker Q.1
    • Commande de stores - Berker Q.3
    • Voir plus

    Rondelle de blocage pour interrupteur rotatif de store, Accessoires 1861

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Rondelle de blocage pour interrupteur rotatif de store, Accessoires

    1861

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      38 mm
    • Largeur
      38 mm
    • Profon­deur
      8 mm
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP20

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Surface-mtd housing 3gang, S.1, p. white glossy (English)
    PDF
    8,97 MB
    Hager déclaration REACH 1861
    PDF
    Hager Rapport RoHS 1861
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image 1861 | Hager Belgique

      Image produit 1861

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit 1861 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit 1861

      Rondelle de blocage pour interrupteur rotatif de store, Accessoires

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-09-29 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-09-29

      PDF
      369,44 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      16256089 - Touche double a. inscription du symbole "flèche", Q.x, blanc pol. vel.
      16256089
      Touche double a. inscription du symbole "flèche", Q.x, blanc pol. vel.
    • 2
      16446086 - Touche double a. inscrip. du symbole "flèches", Q.x, anthr. vel., laq.
      16446086
      Touche double a. inscrip. du symbole "flèches", Q.x, anthr. vel., laq.
    • 3
      16446089 - Touche double a. inscription du symbole "flèches", Q.x, blanc pol. vel.
      16446089
      Touche double a. inscription du symbole "flèches", Q.x, blanc pol. vel.
    • 4
      1080608600 - Enj bt rot int rot st, Q.x, anthr
      1080608600
      Enj bt rot int rot st, Q.x, anthr
    • 5
      16256086 - Touche double a. inscription du symbole "flèche", Q.x, anthr. vel., laq.
      16256086
      Touche double a. inscription du symbole "flèche", Q.x, anthr. vel., laq.

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique