Touche avec "0" K.5 Alu • 14257103 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Vous êtes localisé dans le pays suivant : États-Unis.
×
  • fr
  • nl
Belgique
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Produits du catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun produit correspondant ""

      Categories de produits
      0

      Aucune catégorie correspondante ""

        Suggestions de recherche

        Aucune suggestion correspondante ""

          Autres contenus
          0
          Voir tout

          Aucun contenu correspondant ""

            Documents à télécharger
            0
            Tout voir

            Aucun résultat pour votre recherche ""

            Menu
            • Produits
              • Voir toutes les catégories
              • Systèmes de distribution
                • Coffrets de distribution jusqu'à 63 A
                  • Coffret gamma
                  • Goulottes JK
                  • Coffret multimédia
                  • Coffrets encastrés volta
                  • Cache-bornes mini gamma
                  • Coffrets hermétiques vector
                  • Bornes QuickConnect
                • Coffrets de distribution jusqu'à 125A et coffrets multimédia
                  • Coffret vega
                  • Coffret vega D
                  • Coffrets encastrés et accessoires
                  • (untranslated) vega multimedia
                • Armoire de distribution jusqu'à 1600 A
                  • Armoires murales univers
                  • Armoires sur socle univers
                  • Kit univers N et accessoires
                  • Coffrets orion+
                  • quadro 4
                  • quadro 5
                  • quadro - systèmes de distribution
                  • quadro - unités d'équipement
                  • Unité de montage univers N et accessoires
                • Armoires de distribution jusqu'à 1600 A - quadro evo
                  • quadro evo - boîtiers et accessoires
                  • quadro evo - équipement de distribution d'énergie
                  • Cellules quadro evo - systèmes de distribution d'énergie
                • Armoires trottoir
                  • Accessoires
                  • Armoires de distribution pour montage avec univers N
                • Technique de raccordement
                  • Bornes de jonction 95 mm² et 150 mm²
                  • Modules de jonction quickconnect et accessoires
                  • Barrettes en laiton et bornes PE et N
                  • Bornes à ressort et accessoires
                  • Bornes à vis et accessoires
                  • Cavaliers de raccordement et barres en cuivre
                  • Répartiteurs
                  • Barres de pontage
                • Accessoires coffrets multimédia
                  • Coffrets multimédia gamma
                • Armoires de compteurs Univers Z
                  • Armoires et accessoires de raccordement de câbles
                • Tableaux de comptage - systèmes d'aménagement intérieur
                  • Accessoires pour système de compteurs
                  • Jeu de barres et accessoires de connexion
                  • Kit d'équipement pour VDI
              • (untranslated) Universal boards
                • Polyester
                  • (untranslated) orion plus polyester enclosures
                  • Polyester
                • (untranslated) Steel
                  • Métal
              • Appareillage de tête
                • Disjoncteurs et interrupteurs de tête
                  • Disjoncteurs boitiers moulés
                  • Accessoires boîtiers moulés
                  • Interrupteurs sectionneurs
                • Relais différentiels et disjoncteurs moteurs
                  • Relais différentiels
                  • Disjoncteurs moteurs
                • Commutateurs et inverseurs de source
                  • Interrupteurs à commande rotative
                  • Interrupteurs sectionneurs fusibles
                  • Inverseurs de source manuels
                  • Inverseurs de source motorisés
                  • Accessoires interrupteurs
                  • Accessoires inverseurs de source
              • Appareils modulaires
                • Protection et accessoires
                  • Disjoncteurs modulaires
                  • Interrupteurs différentiels
                  • Disjoncteurs différentiels monoblocs
                  • Blocs différentiels
                  • Parafoudres
                  • (untranslated) Motor starter and accessories (d)
                  • (untranslated) Residual current release and accessories (d)
                  • Fusible cylindrique
                • Commande, signalisation et gestion d'énergie
                  • Interrupteurs, boutons-poussoirs et voyants
                  • Sonneries
                  • Télérupteurs
                  • Relais, contacteurs et délesteurs
                  • Horloges analogiques, digitales, KNX
                  • Variateurs
                  • Minuteries
                  • Prises de courant, transformateurs, éclairage de secours
                  • Interrupteurs crépusculaires
                  • Commutateurs
                  • Interrupteurs rotatifs
                • Compteurs et appareils de mesure
                  • Compteurs d'énergie
                  • Centrales de mesure (hors compteurs d'énergie)
                  • Transformateurs de courant
                  • Voltmètres et ampèremètres
              • Bornes de recharge (EVCS)
                • Bornes de recharge
                  • witty start
                  • witty share
                  • witty park
                  • Prise witty
                  • Borne de recharge witty plus
                  • Station de charge witty one
                • Pièces de rechange et accessoires
                  • Accessoires pour borne de charge
                  • Pièces de rechange pour borne de charge
                • Gestion de la charge
                  • Gestion de la charge connectée
                  • Gestion de la charge non connectée
              • Gestion de l'énergie
                • Gestion de l'énergie Flow
                  • Pièces de rechange et accessoires
                • Système de surveillance d'énergie
                  • Gestion énergétique agardio
                  • Accessoires
                • Logiciel de surveillance d'énergie
                  • agardio
                • Dispositifs de surveillance d'énergie
                  • Transformateurs de courant pour systèmes de jeux de barres et accessoires
                  • Compteurs d'énergie
                  • Voltmètres, ampèremètres et accessoires
                • Gestion du chauffage
                  • Délesteurs et accessoires
                  • Thermostats
                  • Gestion de la lumière
              • Goulottes
                • Goulottes d'installation pour bâtiments tertiaires
                  • Goulottes universelles
                  • Accessoires pour solutions murales
                  • Goulottes pour appareillage 45 mm
                  • Supports d'appareillage pour goulottes universelles
                  • Système BRP - goulotte murale
                • Goulottes pour le résidentiel
                  • Moulures ateha
                  • Appareillage ateha
                  • Supports d'appareillage ateha
                  • Plinthes SL
                  • Supports d'appareillage pour plinthes
                  • Composants LED pour plinthes
                  • Moulures d'angle - EK
                • Goulottes de distribution
                  • Goulottes de distribution LF
                  • Goulottes pour climatisation et pompe à chaleur
                  • Goulottes de distribution FB
                  • Goulottes mini snap
                  • Système de goulotte de câbles - LFF
                • Goulottes de câblage
                  • Goulottes de câblage
                  • Goulottes de câblage sans halogène
                  • Goulottes de de câblage flexibles
                  • Accessoires et outils pour goulottes de câblage
                  • Goulottes de jonction
                • Colonnes et colonnettes
                  • Colonnes
                  • Colonnettes
                • Equipement des bureaux
                  • Blocs multiprises
                  • Modules multiprises pour encastrement
                  • Accessoires blocs multiprises
                • Systèmes d'installation au sol
                  • Système de goulottes noyées
                  • Accessoires
                  • Système de goulottes de sol en saillie
                  • Systèmes pour planchers techniques
                  • Boîtes de sol/boîtes de raccordement
                • Appareillage
                  • Prises ecoline, plastrons modulaires et accessoires
                  • Appareillage gallery 45 mm
                  • Boîtes de montage pour appareillage standard
                  • Boîtiers de montage pour appareillage CEE
                  • Installation de dispositifs kallysto
                  • Installation de l'appareil FLF
                • Répartiteurs pour énergie et données
                  • Répartiteurs pour énergie et data
                  • Accessoires de connexion
              • Interrupteurs et prises
                • Berker S.1
                  • Plaques de recouvrement et boîtiers saillies - Berker S.1
                  • Prises - Berker S.1
                  • Commande d'éclairage - Berker S.1
                  • Variateurs - Berker S.1
                  • Détecteurs de mouvement - Berker S.1
                  • Commande de stores - Berker S.1
                  • Commande HVAC - Berker S.1
                  • Technologie de la communication - Berker S.1
                  • Application hôtelière - Berker S.1
                  • Application hôpital - Berker S.1
                  • Interrupteurs et boutons-poussoirs - Berker S.1
                  • Produits complémentaires - Berker S.1
                • Berker Q.1
                  • Plaques de recouvrement et boîtiers saillies - Berker Q.1
                  • Prises - Berker Q.1
                  • Commande d'éclairage - Berker Q.1
                  • Variateurs - Berker Q.1
                  • Détecteurs de mouvement - Berker Q.1
                  • Commande de stores - Berker Q.1
                  • Commande HVAC - Berker Q.1
                  • Technologies de la communication - Berker Q.1
                  • Application hôtelière - Berker Q.1
                  • Interrupteurs et boutons-poussoirs - Berker Q.1
                  • Produits complémentaires - Berker Q.1
                • Berker Q.3
                  • Plaques de recouvrement et boîtiers saillies - Berker Q.3
                  • Prises - Berker Q.3
                  • Commande d'éclairage - Berker Q.3
                  • Variateurs - Berker Q.3
                  • Détecteurs de mouvement - Berker Q.3
                  • Commande de stores - Berker Q.3
                  • Commande HVAC - Berker Q.3
                  • Technologies de la communication - Berker Q.3
                  • Application hôtelière - Berker Q.3
                  • Interrupteurs et boutons-poussoirs - Berker Q.3
                  • Produits complémentaires - Berker Q.3
                • Berker K.1
                  • Plaques de recouvrement et boîtiers saillies - Berker K.1
                  • Prises - Berker K.1
                  • Commande d'éclairage - Berker K.1
                  • Variateurs - Berker K.1
                  • Détecteurs de mouvement - Berker K.1
                  • Commande de stores - Berker K.1
                  • Commande HVAC - Berker K.1
                  • Technologies de la communication - Berker K.1
                  • Application hôtelière - Berker K.1
                  • Interrupteurs en boutons-poussoirs
                  • Produits complémentaires - Berker K.1
                • Berker K.5
                  • Plaques de recouvrement et boîtiers saillies - Berker K.5
                  • Prises - Berker K.5
                  • Commande d'éclairage - Berker K.5
                  • Variateurs - Berker K.5
                  • Détecteurs de mouvement - Berker K.5
                  • Commande de stores - Berker K.5
                  • Commande HVAC - Berker K.5
                  • Technologies de la communication - Berker K.5
                  • Application hôtelière - Berker K.5
                  • Interrupteurs et boutons-poussoirs - Berker K.5
                  • Produits complémentaires - Berker K.5
                • Berker R.1
                  • Plaques de recouvrement - Berker R.1
                  • Prises - Berker R.1
                  • Commande d'éclairage - Berker R.1
                  • Variateurs - Berker R.1
                  • Détecteurs de mouvement - Berker R.1
                  • Commande de stores - Berker R.1
                  • Commande HVAC - Berker R.1
                  • Technologies de la communication - Berker R.1
                  • Interrupteurs et boutons-poussoirs - Berker R.1
                  • Produits complémentaires - Berker R.1
                • Berker R.3
                  • Plaques de recouvrement - Berker R.3
                  • Prises - Berker R.3
                  • Commande d'éclairage - Berker R.3
                  • Variateurs - Berker R.3
                  • Détecteurs de mouvement - Berker R.3
                  • Commande de stores - Berker R.3
                  • Commande HVAC - Berker R.3
                  • Technologies de la communication - Berker R.3
                  • Interrupteurs et boutons-poussoirs - Berker R.3
                  • Produits complémentaires - Berker R.3
                • Berker Serie 1930
                  • Plaques de recouvrement et boîtiers saillies - Berker Serie 1930
                  • Prises - Berker Serie 1930
                  • Commande d'éclairage - Berker Serie 1930
                  • Variateurs - Berker Serie 1930
                  • Détecteurs de mouvement - Berker Serie 1930
                  • Commande de stores - Berker Serie 1930
                  • Technologie de communication - Berker Serie 1930
                  • Produits complémentaires - Berker Serie 1930
                • Berker Serie Glas
                  • Plaques de recouvrement - Berker Serie Glas
                  • Prises - Berker Serie Glas
                  • Commande d'eclairage - Berker Serie Glas
                  • Variateurs - Berker Serie Glas
                  • Commande de stores - Berker Serie Glas
                  • Technologie de communication - Berker Serie Glas
                  • Produits complémentaires - Berker Serie Glas
                • Berker Serie R.classic
                  • Plaques de recouvrement - Berker Serie R.Classic
                  • Prises - Berker R.classic
                  • Commande de l'éclairage - Berker Serie R.Classic
                  • Variateurs - Serie Berker R.classic
                  • Détecteurs de mouvement - Berker Serie R.Classic
                  • Commande de stores - Berker Serie R.classic
                  • Technologie de communication - Berker Serie R.Classic
                  • Produits complémentaires - Berker Serie R.Classic
                • Berker TS
                  • Plaques de recouvrement et boutons-poussoirs - Berker TS
                  • Produits complémentaires - Berker TS
                • Accessoires
                  • Accessoires pour systèmes de connexion WA
                • Appareillage étanche cubyko
                  • Appareillage cubyko
                • gallery
                  • gallery - mécanismes
                  • gallery - enjoliveurs
                  • gallery - plaques de recouvrement
                  • gallery - supports et boîtiers saillies
                  • gallery - appareillage
                  • gallery - accessoires
                  • gallery - antibactérien
                • sollysta
                  • (untranslated) sollysta white moulded – specific equipment
              • Détecteurs de fumée/chaleur
                • Détecteur de fumée et de chaleur
                  • Détecteur de fumée stand alone
                  • Détecteurs de fumée radio fréquence
              • Système de gestion de bâtiment KNX
                • Produits système
                  • Alimentations
                  • Interfaces
                • Actionneurs
                  • Actionneur de commutation
                  • Variateurs
                  • Commande d'éclairage
                  • Commande de volet roulant/store
                  • Commande de chauffage
                • Visualisation
                  • Visualisation Domovea
                • Radiofréquence
                  • Radio KNX/quicklink
                  • EnOcean
                  • Visualisation Coviva
                • Capteurs
                  • Modules d'entrées
                  • Capteurs à bouton-poussoir B.IQ
                  • Capteurs tactiles R.1/R.3
                  • Modules d'entrées extérieurs
                  • Thermostats
                  • Détecteurs de mouvement et de présence
                  • Station météorologique
                  • Entrées binaires
                  • Interrupteurs horaires
                  • Mesure de l'énergie
                • Accessoires pour l'automatisation du bâtiment
                  • Accessoires pour l'automatisation du bâtiment
              • Détecteurs de mouvement et de présence
                • Détecteurs intérieurs et extérieurs
                  • Détecteurs muraux (intérieurs et extérieurs)
                  • Détecteurs plafond
                • Accessoires pour détecteurs de présence et de mouvement
                  • Accessoires de montage
                  • Commandes à distance
            • Solutions
              Décou­vrez domovea !
              Une solution de domo­tique intel­lig­ente qui offre une config­ur­a­tion facile et une maintenance à distance.
              Découvrez-en plus !
              • Solutions
              • Solutions par application
                • Distribution d'énergie
                • Gestion de l'énergie
                • Cheminement de câbles
                • Automatismes du bâtiment
                • Appareillage mural
                • Découvrez domovea
                • Voir tout
                Décou­vrez domovea !
                Une solution de domo­tique intel­lig­ente qui offre une config­ur­a­tion facile et une maintenance à distance.
                Découvrez-en plus !
              • Solutions pour votre projet
                • Maison individuelle
                • Bureau
                • Hôtel
                • Commerce
                • Multi-résidentiel
                • Voir tout
                Décou­vrez domovea !
                Une solution de domo­tique intel­lig­ente qui offre une config­ur­a­tion facile et une maintenance à distance.
                Découvrez-en plus !
              • Solutions pour votre activité
                • Installateur
                • Consultant
                • Architecte
                • Tableautier
                • Intégrateur système
                • Particulier
                • Voir tout
                Décou­vrez domovea !
                Une solution de domo­tique intel­lig­ente qui offre une config­ur­a­tion facile et une maintenance à distance.
                Découvrez-en plus !
              • Projets références
                • Villa Westling
                • Hôtel Hobo, Stockholm
                • Sorli Emocions Hotel, Maresme (Barcelona)
                • Laboratory, Bern
                • Ecole Svartedals, Gothenburg
                • Voir tout
                Décou­vrez domovea !
                Une solution de domo­tique intel­lig­ente qui offre une config­ur­a­tion facile et une maintenance à distance.
                Découvrez-en plus !
              • Voir tout
            • Outils
              Chiffrage des tableaux
              Hagercad 6 simplifie la conception des armoires et des schémas électriques jusqu'à 1600 A.
              En savoir plus
              • Outils
              • hagercad
                Chiffrage des tableaux
                Hagercad 6 simplifie la conception des armoires et des schémas électriques jusqu'à 1600 A.
                En savoir plus
              • Hager Ready
                Chiffrage des tableaux
                Hagercad 6 simplifie la conception des armoires et des schémas électriques jusqu'à 1600 A.
                En savoir plus
              • Voir tout
            • Connaissances
              • Connaissances
              • Documentation
              • Voir tout
            • Support
              Formations pour installateurs électriques
              Découvrez les formations univers & Hagercad que nous proposons actuellement
              Offre de formations
              • Support
              • FAQ
                • Application Hager Ready
                • Bornes de charge Witty
                • Questions générales
                • Voir tout
                Formations pour installateurs électriques
                Découvrez les formations univers & Hagercad que nous proposons actuellement
                Offre de formations
              • Tutoriels
                • Appareillage de tête
                • gallery
                • hagercad
                • Hager Mood
                • quadro
                • Quicklink
                • Witty
                • Voir tout
                Formations pour installateurs électriques
                Découvrez les formations univers & Hagercad que nous proposons actuellement
                Offre de formations
              • Voir tout
            • A propos
              Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
              Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
              En savoir plus
              • A propos
              • Développement durable
                Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
                Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
                En savoir plus
              • Trouver un distributeur
                Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
                Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
                En savoir plus
              • Nous contacter
                Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
                Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
                En savoir plus
              • Situation des livraisons
                Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
                Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
                En savoir plus
              • Inscription à la newsletter
                Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
                Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
                En savoir plus
              • Voir tout
            Trouver un distributeur
            Account
            • Catalogue
            • Inter­rup­teurs et prises
            • Berker K.1
            • Commande d'éclai­rage - Berker K.1
            • 14257103
            Recherches en cours
            Image Filtre | Hager Belgique Filtre
            Image Filtre | Hager Belgique Filtre
            ProduitsAfficher

            Nos produits les plus consultés

            5
            1
            3036 - Interrupteur va-et-vient 10AX 250V~, Commande d'eclairage
            3036
            Interrupteur va-et-vient 10AX 250V~, Commande d'eclairage
            2
            5036 - Poussoir, va-et-vient, Commande d'eclairage
            5036
            Poussoir, va-et-vient, Commande d'eclairage
            3
            5035 - Poussoir en série, 2 contacts normalement ouverts, Commande d'eclairage
            5035
            Poussoir en série, 2 contacts normalement ouverts, Commande d'eclairage
            4
            85121200 - Relais, plate-forme électronique
            85121200
            Relais, plate-forme électronique
            5
            503404 - Pouss. série groupe, 4 cont.s ouverts, borne d'entrée com., Comm. d'eclair.
            503404
            Pouss. série groupe, 4 cont.s ouverts, borne d'entrée com., Comm. d'eclair.
            14257103 - Touche avec inscription « 0 », K.5, alu, aluminium anodisé
            14257103 - Touche avec inscription « 0 », K.5, alu, aluminium anodisé
            14257103 - Touche avec inscription « 0 », K.5, alu, aluminium anodisé

            Touche avec inscription « 0 », K.5, alu, aluminium anodisé

            14257103

            14257103 - Touche avec inscription « 0 », K.5, alu, aluminium anodisé
            14257103 - Touche avec inscription « 0 », K.5, alu, aluminium anodisé
            14257103 - Touche avec inscription « 0 », K.5, alu, aluminium anodisé
            • Inter­rup­teurs et prises

            Touche avec inscription « 0 », K.5, alu, aluminium anodisé 14257103

            EAN
            4011334377863
            Conditionnement
            10 Pièces
            Trouver un revendeur

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Ajouter à une liste
            Ajouter à une liste

            Connectez-vous pour créer une liste de produits

            Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

            Créer un compte S'identifier
            • Accessoires
            • Caractéristiques techniques
            • Données environnementales
            • Documents
            • Plus de produits
            Fiche produit

            Complétez votre système

            Accessoires indispensables

            Previous
            Previous
            3032
            3032
            Interrupteur arrêt à 2 pôles
            Ajouter à une liste
            Ajouter à une liste

            Complétez votre système

            Caractéristiques techniques

            Matières
            • Couleur
              Alumi­nium
            • Code RAL
              9006
            • Fini­tion de la surface
              Mat
            • Matière
              Alumi­nium
            • Trai­te­ment
              Anodisé
            Textes
            • Impres­sion
              Avec inscrip­tion "0"
            • Mode d'ins­tal­la­tion
              Fixa­tion de borne
            Equi­pe­ment
            • Fenêtre de contrô­le/­sortie de lumière
              Non
            Acces­soires
            • Étique­tés, avec champ d'étique­tage
              Non
            Sécu­rité
            • Indice de protec­tion IP
              IP20
            Connec­ti­vité
            • Type de montage
              Fixa­tion par serrage
            • Gammes compa­tibles
              Berker K.x

            Données environnementales

            Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

            Conforme à la directive RoHS Oui
            Conformité REACH Oui
            Sans halogène Oui

            Attestations et documents

            REACH-declaration 2023-10-20 (english)
            PDF
            32,90 kB
            RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
            PDF
            33,31 kB

            Documents

            • Image produit

              Image 14257103 | Hager Belgique

              Image produit 14257103

            • Annexe technique (multi-produits)

              Image Annexe technique (multi-produits) nl-NL 2013-12-04 | Hager Belgique

              Annexe technique (multi-produits) nl-NL 2013-12-04

              PDF
              962,48 kB
            • Déclaration de conformité

              Image Declaration of conformity International 2021-07-28 | Hager Belgique

              Declaration of conformity International 2021-07-28

              Déclaration de conformité International 2021-09-27

              PDF
              192,31 kB
            Plus de documentation

            Découvrez nos autres produits de cette gamme

              5
            • 1
              3031 - Interrupteur marche/arrêt, Commande d'eclairage
              3031
              Interrupteur marche/arrêt, Commande d'eclairage
            • 2
              3032 - Interrupteur arrêt à 2 pôles
              3032
              Interrupteur arrêt à 2 pôles
            • 3
              3035 - Interrupteur double, Commande d'eclairage
              3035
              Interrupteur double, Commande d'eclairage
            • 4
              3036 - Interrupteur va-et-vient 10AX 250V~, Commande d'eclairage
              3036
              Interrupteur va-et-vient 10AX 250V~, Commande d'eclairage
            • 5
              3037 - Permutateur, Commande d'eclairage
              3037
              Permutateur, Commande d'eclairage

            Produits

            • Catalogue produits
            • Distribution d'énergie
            • Gestion de l'énergie
            • Cheminement de câbles
            • Automatismes du bâtiment
            • Appareillage mural
            • Maisons connectées
            • Projets références

            Support

            • FAQ
            • Tutoriels
            • Documentation
            • Outils
            • Trouver un distributeur
            • Nous contacter

            A propos de Hager

            Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

            Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

            Découvrir Hager

            • Suivez-nous !
            • Privacy
            • Cookies
            • Signaler une vulnérabilité

            Hager Modulec SA
            Noordkustlaan 16C
            1702 Groot-Bijgaarden
            Belgique