Lecteur carte hôtel K.5 Alu • 16417134 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

  • fr
  • nl
Belgique
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Outils
  • Connaissances
  • Support
  • A propos
Trouver un distributeur
Account
  • Catalogue
  • Inter­rup­teurs et prises
  • Berker K.5
  • Appli­ca­tion hôte­lière - Berker K.5
  • 16417134

{}

16417134

  • Inter­rup­teurs et prises

{} 16417134

EAN
4011334404835
Conditionnement
1 pièce
Trouver un revendeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Courant élec­trique
  • Courant de commu­ta­tion
    10 A
  • Courant de contact momen­tané
    10 A
Tension
  • Tension nomi­nale
    230 V
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Archi­tec­ture
  • Nombre de pôles
    1
Puis­sance
  • Ampoules à incan­des­cence et halo­gènes 230 V
    1500 W
  • Lampes fluo­res­centes en circuit double
    1500 W
Instal­la­tion, montage
  • Montage sur
    Montage encastré
Commandes et indi­ca­teurs
  • Contact d'ac­quit­te­ment
    Non
Matières
  • Couleur
    Alumi­nium
  • Fini­tion de la surface
    Mat
  • Matière
    Métal, PVC
  • Trai­te­ment
    Laqué
  • Trans­pa­rent
    Non
Dimen­sions
  • Profon­deur
    58,60 mm
  • Profon­deur de montage
    32 mm
  • Profon­deur des boîtes d'en­cas­tre­ment
    35 mm
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP20
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    -5 - 50 °C
Textes
  • Impres­sion
    Avec inscrip­tion "Hotel­card"
  • Mode d'ins­tal­la­tion
    Avec griffes d'écar­te­ment
  • Type de commu­ta­tion
    1 pôle
  • Type de raccor­de­ment
    Avec bornes suréle­vées à vis
  • Éclai­rage
    Pour éclai­rage
  • Produit compa­tible avec
    Berker K.5
  • Gammes compa­tibles
    Berker K.x

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
32,98 kB
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
33,38 kB

Documents

  • Image produit

    Image 16417134 | Hager Belgique

    Image produit 16417134

  • Guide d'installation

    Image Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (DE-EN-NL, 2020-11) | Hager Belgique

    Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (DE-EN-NL, 2020-11)

    Guide d'installation en-GB, de-DE, nl-NL 2020-11-13

    PDF
    905,09 kB
    Image Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (FR-SV-PL, 2020-11) | Hager Belgique

    Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (FR-SV-PL, 2020-11)

    Guide d'installation fr-FR, pl-PL, sv-SE 2020-11-13

    PDF
    919,10 kB
    Image Notice d'instruction pour 1640xx-1641xx - Commutateur relais pour Hotelcard (EN 2014-05) | Hager Belgique

    Notice d'instruction pour 1640xx-1641xx - Commutateur relais pour Hotelcard (EN 2014-05)

    Guide d'installation en-GB 2017-09-08

    PDF
    730,88 kB
    Image Notice d'instruction pour 1640xx-1641xx - Commutateur relais pour Hotelcard (FR 2014-05) | Hager Belgique

    Notice d'instruction pour 1640xx-1641xx - Commutateur relais pour Hotelcard (FR 2014-05)

    Guide d'installation fr-FR 2018-02-08

    PDF
    726,19 kB
    Image Notice d'instruction pour 1640xx-1641xx - Commutateur relais pour Hotelcard (NL 2014-05) | Hager Belgique

    Notice d'instruction pour 1640xx-1641xx - Commutateur relais pour Hotelcard (NL 2014-05)

    Guide d'installation nl-NL 2017-09-08

    PDF
    647,02 kB
    Image Notice d'instruction pour 1640xx-1641xx - Commutateur relais pour hotelcard (DE-EN-NL, 2014-05) | Hager Belgique

    Notice d'instruction pour 1640xx-1641xx - Commutateur relais pour hotelcard (DE-EN-NL, 2014-05)

    Guide d'installation en-GB, de-DE, nl-NL 2014-05-28

    PDF
    785,61 kB
    Image Notice d'instruction pour 1640xx-1641xx - Commutateur relais pour hotelcard (FR-SV-PL, 2014-05) | Hager Belgique

    Notice d'instruction pour 1640xx-1641xx - Commutateur relais pour hotelcard (FR-SV-PL, 2014-05)

    Guide d'installation fr-FR, pl-PL, sv-SE 2014-05-28

    PDF
    801,93 kB
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration of Conformity | Hager Belgique

    Declaration of Conformity

    Déclaration de conformité International 2021-09-23

    PDF
    307,54 kB
    Image Declaration of Conformity | Hager Belgique

    Declaration of Conformity

    Déclaration de conformité International 2021-09-23

    PDF
    335,19 kB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    1
  • 1
    16417114 - {}
    16417114
    {}

Produits

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement de câbles
  • Automatismes du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Maisons connectées
  • Projets références

Support

  • FAQ
  • Tutoriels
  • Documentation
  • Outils
  • Trouver un distributeur
  • Nous contacter

A propos de Hager

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

Découvrir Hager

  • Suivez-nous !
  • Privacy
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
Belgique