Enjoliveur pour prise d'antenne 2/3 trous, K.5, alu, aluminium anodisé 12017013
EAN
4011334377689
Conditionnement
10 Pièces
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Raccordement
-
Type de connection / priseCoax
Dimensions
-
Largeur70,50 mm
-
Hauteur55,50 mm
-
Profondeur7 mm
Connectivité
-
Type de montageFixation par vis
Matières
-
CouleurAluminium
-
Code RAL9006
-
MatièreAluminium
-
TraitementAnodisé
Textes
-
MarquageSans porte-étiquette
-
Produit compatible avecBerker K.5
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Annexe technique (multi-produits)
Annexe technique (multi-produits) nl-NL 2013-12-04
PDF962,48 kB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité International 2021-10-04
PDF147,90 kB
Plus de documentation