Touche variateur K.1/K.5 blanc • 85141179 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

  • fr
  • nl
Belgique
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Outils
  • Connaissances
  • Support
  • A propos
Account
  • Catalogue
  • Inter­rup­teurs et prises
  • Berker K.1
  • Commande d'éclai­rage - Berker K.1
  • 85141179

Bouton-poussoir simple, K.1, blanc polaire brillant

85141179

  • Inter­rup­teurs et prises

Bouton-poussoir simple, K.1, blanc polaire brillant 85141179

EAN
4011334368441
Conditionnement
1 pièce
Trouver un revendeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

Accessoires indispensables

Previous
Previous
85421200
85421200
Variateur universel tactile confort 1 gang (R, L, C, LED)
Ajouter à une liste
Ajouter à une liste
85121100
85121100
Mécanisme de commutation 1 postes
Ajouter à une liste
Ajouter à une liste
85121200
85121200
Relais, plate-forme électronique
Ajouter à une liste
Ajouter à une liste
85421700
85421700
DALI/DSI Module de commande à encastrer
Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

Caractéristiques techniques

Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    -5 - 45 °C
Tension
  • Tension nomi­nale
    12 - 12 V
Matières
  • Couleur
    Blanc polaire
  • Fini­tion de la surface
    Brillant
  • Trai­te­ment
    Non traité
  • Matière
    Ther­mo­plas­tique
Compa­ti­bi­lité
  • Appro­prié aux varia­teurs
    Oui
  • Appro­prié avec un inter­rup­teur
    Oui
  • Appro­prié pour les stores véni­tiens
    Non
Textes
  • Protec­tion
    Avec protec­tion de démon­tage

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui

Documents

  • Image produit

    Image 85141179 | Hager Belgique

    Image produit 85141179

  • Guide d'installation

    Image Notice d'instruction pour 8514xx - Touche 1 poste / 2 postes (EN-NL, 2022-04) | Hager Belgique

    Notice d'instruction pour 8514xx - Touche 1 poste / 2 postes (EN-NL, 2022-04)

    Guide d'installation en-GB, nl-NL 2022-04-28

    PDF
    416,35 kB
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration of Conformity | Hager Belgique

    Declaration of Conformity

    Déclaration de conformité International 2021-07-14

    PDF
    1,03 MB
    Image Declaration of Conformity | Hager Belgique

    Declaration of Conformity

    Déclaration de conformité International 2021-07-14

    PDF
    1,04 MB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    3031 - Interrupteur marche/arrêt, Commande d'eclairage
    3031
    Interrupteur marche/arrêt, Commande d'eclairage
  • 2
    3032 - Interrupteur arrêt à 2 pôles
    3032
    Interrupteur arrêt à 2 pôles
  • 3
    3035 - Interrupteur double, Commande d'eclairage
    3035
    Interrupteur double, Commande d'eclairage
  • 4
    3036 - Interrupteur va-et-vient 10AX 250V~, Commande d'eclairage
    3036
    Interrupteur va-et-vient 10AX 250V~, Commande d'eclairage
  • 5
    3037 - Permutateur, Commande d'eclairage
    3037
    Permutateur, Commande d'eclairage

Produits

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement de câbles
  • Automatismes du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Maisons connectées
  • Projets références

Support

  • FAQ
  • Tutoriels
  • Documentation
  • Outils
  • Trouver un distributeur
  • Nous contacter

A propos de Hager

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

Découvrir Hager

  • Suivez-nous !
  • Privacy
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
Belgique