Poussoir, contact normalement ouvert, Commande d'eclairage 5031
En fin de vie: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique
Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Accessoires indispensables
Voir tout (25)Accessoires
-
Insert d'éclairage 9 produit(s) disponible(s) -
Pièces de rechange 1 produit(s) disponible(s)
Accessoires obligatoires
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Caractéristiques techniques
Courant électrique
-
Courant de commutation10 A
-
Courant de contact momentané10 A
Tension
-
Tension nominale250 V
Fréquence
-
Fréquence50 - 60 Hz
Architecture
-
Type d'organe de commandeTouche
-
Nombre de pôles1
Matières
-
MatièreMétal, PVC
-
TransparentNon
Dimensions
-
Hauteur70,80 mm
-
Largeur70,80 mm
-
Profondeur41,60 mm
-
Profondeur de montage30 mm
-
Profondeur des boîtes d'encastrement35 mm
Installation, montage
-
Montage surMontage encastré
Commandes et indicateurs
-
Nombre de touches1
-
Type de bouton poussoirBouton-posimple
-
Contact d'acquittementNon
Sécurité
-
Indice de protection IPIP20
-
Résistance aux chocs IKIK07
Accessoires
-
Étiquetés, avec champ d'étiquetageNon
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit 5031
Poussoir, contact normalement ouvert, Commande d'eclairage
PDF -
Information produit
Information produit en-GB 2026-01-28
PDF267,34 kB -
Annexe technique (multi-produits)
Annexe technique (multi-produits) nl-NL 2013-12-04
PDF1,16 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2026-10-08
PDF401,58 kB
Plus de documentation