Poussoir en série pour store, 1 pôle, Commande de stores 503520
EAN
4011334030492
Conditionnement
10 Pièces
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires indispensables
Accessoires optionnels
-
Pièces de rechange 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Matières
-
MatièreMétal, PVC
-
TraitementNon traité
Commandes et indicateurs
-
Type d'interrupteur / bouton-poussoir pour storeBouton-poussoir unipolaire
Tension
-
Tension nominale250 V
Courant électrique
-
Courant de commutation10 A
Sécurité
-
Indice de protection IPIP20
Textes
-
Type de commutationAvec verrouillage mécanique et électrique pour empêcher la commande des deux côtés
-
Type de raccordementAvec bornes à ressort
-
Mode d'installationAvec griffes d'écartement
-
Produit compatible avecBerker K.1, Berker K.5, Berker Q.1, Berker Q.3, Berker R.1, Berker R.3, Berker S.1
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2024-07-05
PDF334,72 kB
Plus de documentation