PRISE FCC 8/8 POLES 4587
Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Accessoires indispensables
Voir tout (11)Accessoires obligatoires
Caractéristiques techniques
-
Bande passante de transmission500 - 500 MHz
-
Nombre de sorties2
-
Température de service-40 - 70 °C
-
Type de connection / priseBorne LSA+
-
Indice de protection IPIP20
-
Tension nominale72 V
-
Courant assigné nominal1 A
-
Profondeur de montage31 mm
-
SortieAvec sortie oblique à 45°
-
TensionConvient pour PoE+
-
Mode d'installationFixation par vis via plaque de support, Sans griffes d'écartement
-
ProtectionNon
-
BlindageJacks blindés
-
Platine de support / bague de supportOeillets externets détachables sur le support pour les designs arrondis
-
Type de raccordementAvec bornes LSA+
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit 4587
PRISE FCC 8/8 POLES
PDF -
Guide d'installation
Manual for 4586-4587 - FCC socket outlet 8pole / 8/8pole shielded (DE-EN, 2016-04)
Guide d'installation en-GB, de-DE 2011-07-07
PDF1,62 MB -
Annexe technique (multi-produits)
Annexe technique (multi-produits) nl-NL 2013-12-04
PDF821,60 kB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2026-11-09
PDF341,99 kB