Bouton-poussoir simple, K.5, alu mat, laqué 85141177
EAN
4011334382188
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires indispensables
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Conditions d'utilisation
-
Température de service-5 - 45 °C
Tension
-
Tension nominale12 - 12 V
Matières
-
CouleurAluminium
-
Finition de la surfaceMat
-
TraitementAnodisé, Laqué
-
MatièreAluminium, Thermoplastique
Compatibilité
-
Approprié aux variateursOui
-
Approprié avec un interrupteurOui
-
Approprié pour les stores vénitiensNon
Textes
-
ProtectionAvec protection de démontage
Documents
-
Image produit
-
Guide d'installation
Notice d'instruction pour 8514xx - Touche 1 poste / 2 postes (EN-NL, 2022-04)
Guide d'installation en-GB, nl-NL 2022-04-28
PDF416,35 kB -
Déclaration de conformité
Declaration of Conformity
Déclaration de conformité International 2021-07-14
PDF1,03 MBDeclaration of Conformity
Déclaration de conformité International 2021-07-14
PDF1,04 MB
Plus de documentation