Touche variateur K.1/K.5 anthr • 85141175 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

  • fr
  • nl
Belgique
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
Menu
  • Produits
  • Solutions
    Décou­vrez domovea !
    Une solution de domo­tique intel­lig­ente qui offre une config­ur­a­tion facile et une maintenance à distance.
    Découvrez-en plus !
    • Solutions
    • Solutions par application
      • Distribution d'énergie
      • Gestion de l'énergie
      • Cheminement de câbles
      • Automatismes du bâtiment
      • Appareillage mural
      • Découvrez domovea
      • Voir tout
      Décou­vrez domovea !
      Une solution de domo­tique intel­lig­ente qui offre une config­ur­a­tion facile et une maintenance à distance.
      Découvrez-en plus !
    • Solutions pour votre projet
      • Maison individuelle
      • Bureau
      • Hôtel
      • Commerce
      • Multi-résidentiel
      • Voir tout
      Décou­vrez domovea !
      Une solution de domo­tique intel­lig­ente qui offre une config­ur­a­tion facile et une maintenance à distance.
      Découvrez-en plus !
    • Solutions pour votre activité
      • Installateur
      • Consultant
      • Architecte
      • Tableautier
      • Intégrateur système
      • Particulier
      • Voir tout
      Décou­vrez domovea !
      Une solution de domo­tique intel­lig­ente qui offre une config­ur­a­tion facile et une maintenance à distance.
      Découvrez-en plus !
    • Projets références
      • Villa Westling
      • Hôtel Hobo, Stockholm
      • Sorli Emocions Hotel, Maresme (Barcelona)
      • Laboratory, Bern
      • Ecole Svartedals, Gothenburg
      • Voir tout
      Décou­vrez domovea !
      Une solution de domo­tique intel­lig­ente qui offre une config­ur­a­tion facile et une maintenance à distance.
      Découvrez-en plus !
    • Voir tout
  • Outils
    Chiffrage des tableaux
    Hagercad 6 simplifie la conception des armoires et des schémas électriques jusqu'à 1600 A.
    En savoir plus
    • Outils
    • hagercad
      Chiffrage des tableaux
      Hagercad 6 simplifie la conception des armoires et des schémas électriques jusqu'à 1600 A.
      En savoir plus
    • Hager Ready
      Chiffrage des tableaux
      Hagercad 6 simplifie la conception des armoires et des schémas électriques jusqu'à 1600 A.
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Connaissances
    • Connaissances
    • Documentation
    • Voir tout
  • Support
    Formations pour installateurs électriques
    Découvrez les formations univers & Hagercad que nous proposons actuellement
    Offre de formations
    • Support
    • FAQ
      • Application Hager Ready
      • Bornes de charge Witty
      • Questions générales
      • Voir tout
      Formations pour installateurs électriques
      Découvrez les formations univers & Hagercad que nous proposons actuellement
      Offre de formations
    • Tutoriels
      • Appareillage de tête
      • gallery
      • hagercad
      • Hager Mood
      • quadro
      • Quicklink
      • Witty
      • Voir tout
      Formations pour installateurs électriques
      Découvrez les formations univers & Hagercad que nous proposons actuellement
      Offre de formations
    • Voir tout
  • A propos
    Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
    Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
    En savoir plus
    • A propos
    • Développement durable
      Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
      Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
      En savoir plus
    • Trouver un distributeur
      Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
      Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
      En savoir plus
    • Nous contacter
      Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
      Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
      En savoir plus
    • Situation des livraisons
      Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
      Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
      En savoir plus
    • Inscription à la newsletter
      Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
      Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
      En savoir plus
    • Voir tout
Trouver un distributeur
  • Voir toutes les catégories
Account
  • Catalogue
  • Inter­rup­teurs et prises
  • Berker K.1
  • Commande d'éclai­rage - Berker K.1
  • 85141175
85141175 - Bouton-poussoir simple, K.1, anthracite mat, laqué
85141175 - Bouton-poussoir simple, K.1, anthracite mat, laqué

Bouton-poussoir simple, K.1, anthracite mat, laqué

85141175

85141175 - Bouton-poussoir simple, K.1, anthracite mat, laqué
85141175 - Bouton-poussoir simple, K.1, anthracite mat, laqué
  • Inter­rup­teurs et prises

Bouton-poussoir simple, K.1, anthracite mat, laqué 85141175

EAN
4011334368458
Conditionnement
1 pièce
Trouver un revendeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

Accessoires indispensables

Previous
Previous
85421200
85421200
Variateur universel tactile confort 1 gang (R, L, C, LED)
Ajouter à une liste
Ajouter à une liste
85121100
85121100
Mécanisme de commutation 1 postes
Ajouter à une liste
Ajouter à une liste
85121200
85121200
Relais, plate-forme électronique
Ajouter à une liste
Ajouter à une liste
85421700
85421700
DALI/DSI Module de commande à encastrer
Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

Caractéristiques techniques

Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    -5 - 45 °C
Tension
  • Tension nomi­nale
    12 - 12 V
Matières
  • Couleur
    Anthra­cite
  • Fini­tion de la surface
    Mat
  • Trai­te­ment
    Laqué
  • Matière
    Ther­mo­plas­tique
Compa­ti­bi­lité
  • Appro­prié aux varia­teurs
    Oui
  • Appro­prié avec un inter­rup­teur
    Oui
  • Appro­prié pour les stores véni­tiens
    Non
Textes
  • Protec­tion
    Avec protec­tion de démon­tage

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui

Documents

  • Image produit

    Image 85141175 | Hager Belgique

    Image produit 85141175

  • Guide d'installation

    Image Notice d'instruction pour 8514xx - Touche 1 poste / 2 postes (EN-NL, 2022-04) | Hager Belgique

    Notice d'instruction pour 8514xx - Touche 1 poste / 2 postes (EN-NL, 2022-04)

    Guide d'installation en-GB, nl-NL 2022-04-28

    PDF
    416,35 kB
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration of Conformity | Hager Belgique

    Declaration of Conformity

    Déclaration de conformité International 2021-07-14

    PDF
    1,03 MB
    Image Declaration of Conformity | Hager Belgique

    Declaration of Conformity

    Déclaration de conformité International 2021-07-14

    PDF
    1,04 MB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    3031 - Interrupteur marche/arrêt, Commande d'eclairage
    3031
    Interrupteur marche/arrêt, Commande d'eclairage
  • 2
    3032 - Interrupteur arrêt à 2 pôles
    3032
    Interrupteur arrêt à 2 pôles
  • 3
    3035 - Interrupteur double, Commande d'eclairage
    3035
    Interrupteur double, Commande d'eclairage
  • 4
    3036 - Interrupteur va-et-vient 10AX 250V~, Commande d'eclairage
    3036
    Interrupteur va-et-vient 10AX 250V~, Commande d'eclairage
  • 5
    3037 - Permutateur, Commande d'eclairage
    3037
    Permutateur, Commande d'eclairage

Produits

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement de câbles
  • Automatismes du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Maisons connectées
  • Projets références

Support

  • FAQ
  • Tutoriels
  • Documentation
  • Outils
  • Trouver un distributeur
  • Nous contacter

A propos de Hager

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

Découvrir Hager

  • Suivez-nous !
  • Privacy
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
Belgique