Prise VGA K.5 Alu • 3315407003 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

  • fr
  • nl
Belgique
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Outils
  • Connaissances
  • Support
  • A propos
Account
  • Catalogue
  • Inter­rup­teurs et prises
  • Berker K.5
  • Tech­no­lo­gies de la commu­ni­ca­tion - Berker K.5
  • 3315407003

Prise VGA, K.5, alu mat, laqué

3315407003

  • Inter­rup­teurs et prises

Prise VGA, K.5, alu mat, laqué 3315407003

EAN
4011334378341
Conditionnement
10 Pièces
Trouver un revendeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Support encastré 9 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Support encastré
  • 13137003

    Plaque de recouvrement 1 poste, K.5, alu, aluminium anodisé

    0,00 €  / *
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • 13237003

    Plaque de recouvrement 2 postes vertical, K.5, alu, aluminium anodisé

    0,00 €  / *
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • 13337003

    Plaque de recouvrement 3 postes vertical, K.5, alu, aluminium anodisé

    0,00 €  / *
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • 13437003

    Plaque de recouvrement 4 postes vertical, K.5, alu, aluminium anodisé

    0,00 €  / *
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • 13537003

    Plaque de recouvrement 5 postes vertical, K.5, alu, aluminium anodisé

    0,00 €  / *
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • 13637003

    Plaque de recouvrement 2 postes horizontal, K.5, alu, aluminium anodisé

    0,00 €  / *
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • 13737003

    Plaque de recouvrement 3 postes horizontal, K.5, alu, aluminium anodisé

    0,00 €  / *
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • 13837003

    Plaque de recouvrement 4 postes horizontal, K.5, alu, aluminium anodisé

    0,00 €  / *
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • 13937003

    Plaque de recouvrement 5 postes horizontal, K.5, alu, aluminium anodisé

    0,00 €  / *
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

Caractéristiques techniques

Raccor­de­ment
  • Type de connec­tion / prise
    VGA
Dimen­sions
  • Largeur
    71 mm
  • Hauteur
    71 mm
  • Profon­deur
    23,50 mm
  • Profon­deur des boîtes d'en­cas­tre­ment
    14 mm
  • Profon­deur de montage
    12 mm
Matières
  • Matière
    Métal, PVC
  • Couleur
    Alumi­nium
  • Code RAL
    9006
Fréquence
  • Plage de fréquence vidéo
    160 MHz
Textes
  • Sortie
    Avec sortie droite
  • Produit compa­tible avec
    Berker K.5

Documents

  • Image produit

    Image 3315407003 | Hager Belgique

    Image produit 3315407003

  • Guide d'installation

    Image Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2020-12) | Hager Belgique

    Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2020-12)

    Guide d'installation en-GB, de-DE 2023-01-06

    PDF
    3,31 MB
    Image Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2023-03) | Hager Belgique

    Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2023-03)

    Guide d'installation en-GB, de-DE 2023-04-13

    PDF
    3,31 MB
    Image Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (NL-FR, 2020-12) | Hager Belgique

    Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (NL-FR, 2020-12)

    Guide d'installation fr-FR, nl-NL 2023-01-06

    PDF
    3,31 MB
    Image Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (NL-FR, 2023-03) | Hager Belgique

    Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (NL-FR, 2023-03)

    Guide d'installation fr-FR, nl-NL 2023-04-13

    PDF
    3,31 MB
  • Annexe technique (multi-produits)

    Image Annexe technique (multi-produits) nl-NL 2013-12-04 | Hager Belgique

    Annexe technique (multi-produits) nl-NL 2013-12-04

    PDF
    962,48 kB
    Image Annexe technique (multi-produits) nl-NL 2013-12-04 | Hager Belgique

    Annexe technique (multi-produits) nl-NL 2013-12-04

    PDF
    754,40 kB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    260205 - Prise de chargement USB 230V, 2 postes, 3.0A, rectangulaire support, anthracite
    260205
    Prise de chargement USB 230V, 2 postes, 3.0A, rectangulaire support, anthracite
  • 2
    260209 - Prise de chargement USB 230V, 2p., 3.0A, rectangulaire support, blanc polaire
    260209
    Prise de chargement USB 230V, 2p., 3.0A, rectangulaire support, blanc polaire
  • 3
    260415 - Prise de chargement USB A+C 230V, 2 postes, 3.0A, suppport ronde, anthracite
    260415
    Prise de chargement USB A+C 230V, 2 postes, 3.0A, suppport ronde, anthracite
  • 4
    260419 - Prise de chargement USB A+C 230V, 2p., 3.0A, suppport ronde, blanc polaire
    260419
    Prise de chargement USB A+C 230V, 2p., 3.0A, suppport ronde, blanc polaire
  • 5
    457205 - Haut-parleurs, anthracite, mat
    457205
    Haut-parleurs, anthracite, mat

Produits

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement de câbles
  • Automatismes du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Maisons connectées
  • Projets références

Support

  • FAQ
  • Tutoriels
  • Documentation
  • Outils
  • Trouver un distributeur
  • Nous contacter

A propos de Hager

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

Découvrir Hager

  • Suivez-nous !
  • Privacy
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
Belgique