Poussoir 2 postes 503503
EAN
4011334030478
Conditionnement
10 Pièces
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires indispensables
Accessoires optionnels
-
Insert d'éclairage 8 produit(s) disponible(s)
-
Pièces de rechange 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Courant électrique
-
Courant de commutation10 A
Tension
-
Tension nominale250 V
Installation, montage
-
Montage surMontage encastré
Commandes et indicateurs
-
Contact d'acquittementNon
-
Nombre de touches2
-
Type de bouton poussoirBouton-poussoir double
Matières
-
MatièreMétal, PVC
-
TraitementNon traité
-
TransparentNon
Connectivité
-
Type de connection / priseQuickConnect
Dimensions
-
Profondeur41,60 mm
-
Profondeur de montage31,70 mm
-
Profondeur des boîtes d'encastrement35 mm
Sécurité
-
Indice de protection IPIP20
-
Résistance aux chocs IKIK07
Textes
-
ImpressionSans inscription
-
Mode d'installationAvec griffes d'écartement
-
Type de commutation2NO, bornes d'entrée séparées
-
Type de raccordementAvec bornes à ressort
-
ÉclairageÉclairable avec module lampe néon, à incandescence ou LED avec borne N, Pour circuit d'éclairage et de surveillance
-
Produit compatible avecBerker K.1, Berker K.5, Berker Q.1, Berker Q.3, Berker R.1, Berker R.3, Berker S.1
-
Gammes compatiblesBerker K.x, Berker Q.x, Berker R.x, Berker S.x/B.x
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Annexe technique (multi-produits)
Annexe technique (multi-produits) nl-NL 2013-12-04
PDF1,16 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2024-07-05
PDF334,72 kB
Plus de documentation