![](https://hager.com/fr-be/catalogue/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_BE/images/loader-2.gif)
Enjoliveur pour sortie de câble, K.1/K.5, alu mat, laqué 10057003
EAN
4011334377429
Conditionnement
10 Pièces
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires indispensables
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Largeur70,50 mm
-
Hauteur55,50 mm
-
Profondeur18 mm
Connectivité
-
Type de montageFixation par vis
Matières
-
CouleurAluminium
-
Code RAL9006
-
MatièreThermoplastique
-
TraitementLaqué
Textes
-
MarquageSans porte-étiquette
-
SortieAvec une sortie en bas
-
Produit compatible avecBerker K.5
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Annexe technique (multi-produits)
Annexe technique (multi-produits) nl-NL 2013-12-04
PDF962,48 kB
Plus de documentation