Prise HDMI K.5 Alu • 3315427003 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

  • fr
  • nl
Belgique
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
Menu
  • Produits
  • Solutions
    Décou­vrez domovea !
    Une solution de domo­tique intel­lig­ente qui offre une config­ur­a­tion facile et une maintenance à distance.
    Découvrez-en plus !
    • Solutions
    • Solutions par application
      • Distribution d'énergie
      • Gestion de l'énergie
      • Cheminement de câbles
      • Automatismes du bâtiment
      • Appareillage mural
      • Découvrez domovea
      • Voir tout
      Décou­vrez domovea !
      Une solution de domo­tique intel­lig­ente qui offre une config­ur­a­tion facile et une maintenance à distance.
      Découvrez-en plus !
    • Solutions pour votre projet
      • Maison individuelle
      • Bureau
      • Hôtel
      • Commerce
      • Multi-résidentiel
      • Voir tout
      Décou­vrez domovea !
      Une solution de domo­tique intel­lig­ente qui offre une config­ur­a­tion facile et une maintenance à distance.
      Découvrez-en plus !
    • Solutions pour votre activité
      • Installateur
      • Consultant
      • Architecte
      • Tableautier
      • Intégrateur système
      • Particulier
      • Voir tout
      Décou­vrez domovea !
      Une solution de domo­tique intel­lig­ente qui offre une config­ur­a­tion facile et une maintenance à distance.
      Découvrez-en plus !
    • Projets références
      • Villa Westling
      • Hôtel Hobo, Stockholm
      • Sorli Emocions Hotel, Maresme (Barcelona)
      • Laboratory, Bern
      • Ecole Svartedals, Gothenburg
      • Voir tout
      Décou­vrez domovea !
      Une solution de domo­tique intel­lig­ente qui offre une config­ur­a­tion facile et une maintenance à distance.
      Découvrez-en plus !
    • Voir tout
  • Outils
    Chiffrage des tableaux
    Hagercad 6 simplifie la conception des armoires et des schémas électriques jusqu'à 1600 A.
    En savoir plus
    • Outils
    • hagercad
      Chiffrage des tableaux
      Hagercad 6 simplifie la conception des armoires et des schémas électriques jusqu'à 1600 A.
      En savoir plus
    • Hager Ready
      Chiffrage des tableaux
      Hagercad 6 simplifie la conception des armoires et des schémas électriques jusqu'à 1600 A.
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Connaissances
    • Connaissances
    • Documentation
    • Voir tout
  • Support
    Formations pour installateurs électriques
    Découvrez les formations univers & Hagercad que nous proposons actuellement
    Offre de formations
    • Support
    • FAQ
      • Application Hager Ready
      • Bornes de charge Witty
      • Questions générales
      • Voir tout
      Formations pour installateurs électriques
      Découvrez les formations univers & Hagercad que nous proposons actuellement
      Offre de formations
    • Tutoriels
      • Appareillage de tête
      • gallery
      • hagercad
      • Hager Mood
      • quadro
      • Quicklink
      • Witty
      • Voir tout
      Formations pour installateurs électriques
      Découvrez les formations univers & Hagercad que nous proposons actuellement
      Offre de formations
    • Voir tout
  • A propos
    Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
    Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
    En savoir plus
    • A propos
    • Développement durable
      Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
      Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
      En savoir plus
    • Trouver un distributeur
      Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
      Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
      En savoir plus
    • Nous contacter
      Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
      Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
      En savoir plus
    • Situation des livraisons
      Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
      Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
      En savoir plus
    • Inscription à la newsletter
      Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
      Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
      En savoir plus
    • Voir tout
Trouver un distributeur
  • Voir toutes les catégories
Account
  • Catalogue
  • Inter­rup­teurs et prises
  • Berker K.5
  • Tech­no­lo­gies de la commu­ni­ca­tion - Berker K.5
  • 3315427003
Recherches en cours
Image Filtre | Hager Belgique Filtre
Image Filtre | Hager Belgique Filtre
ProduitsAfficher

Nos produits les plus consultés

3
1
3315427003 - Prise Haute Définition, K.5, alu mat, laqué
3315427003
Prise Haute Définition, K.5, alu mat, laqué
2
4586 - Prise informatique 8 pôles blindée, cat. 6A iso, Technique de communication
4586
Prise informatique 8 pôles blindée, cat. 6A iso, Technique de communication
3
459701 - Prise informatique modulaire 8/8 pôles blindée, cat.6, communication
459701
Prise informatique modulaire 8/8 pôles blindée, cat.6, communication
3315427003 - Prise Haute Définition, K.5, alu mat, laqué
3315427003 - Prise Haute Définition, K.5, alu mat, laqué

Prise Haute Définition, K.5, alu mat, laqué

3315427003

3315427003 - Prise Haute Définition, K.5, alu mat, laqué
3315427003 - Prise Haute Définition, K.5, alu mat, laqué
  • Inter­rup­teurs et prises

Prise Haute Définition, K.5, alu mat, laqué 3315427003

EAN
4011334378365
Conditionnement
10 Pièces
Trouver un revendeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Support encastré 9 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Support encastré
  • 13137003

    Plaque de recouvrement 1 poste, K.5, alu, aluminium anodisé

    0,00 €  / *
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • 13237003

    Plaque de recouvrement 2 postes vertical, K.5, alu, aluminium anodisé

    0,00 €  / *
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • 13337003

    Plaque de recouvrement 3 postes vertical, K.5, alu, aluminium anodisé

    0,00 €  / *
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • 13437003

    Plaque de recouvrement 4 postes vertical, K.5, alu, aluminium anodisé

    0,00 €  / *
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • 13537003

    Plaque de recouvrement 5 postes vertical, K.5, alu, aluminium anodisé

    0,00 €  / *
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • 13637003

    Plaque de recouvrement 2 postes horizontal, K.5, alu, aluminium anodisé

    0,00 €  / *
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • 13737003

    Plaque de recouvrement 3 postes horizontal, K.5, alu, aluminium anodisé

    0,00 €  / *
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • 13837003

    Plaque de recouvrement 4 postes horizontal, K.5, alu, aluminium anodisé

    0,00 €  / *
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • 13937003

    Plaque de recouvrement 5 postes horizontal, K.5, alu, aluminium anodisé

    0,00 €  / *
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

Caractéristiques techniques

Raccor­de­ment
  • Type de connec­tion / prise
    HDMI
Dimen­sions
  • Largeur
    71 mm
  • Hauteur
    71 mm
  • Profon­deur
    28,30 mm
  • Profon­deur des boîtes d'en­cas­tre­ment
    18 mm
  • Profon­deur de montage
    16,80 mm
Matières
  • Matière
    Métal, PVC
  • Couleur
    Alumi­nium
  • Code RAL
    9006
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 85 Hz
Textes
  • Sortie
    Avec sortie droite
  • Produit compa­tible avec
    Berker K.5

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui

Attestations et documents

REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
32,89 kB
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
33,31 kB

Documents

  • Image produit

    Image 3315427003 | Hager Belgique

    Image produit 3315427003

  • Guide d'installation

    Image Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2020-12) | Hager Belgique

    Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2020-12)

    Guide d'installation en-GB, de-DE 2023-01-06

    PDF
    3,31 MB
    Image Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2023-03) | Hager Belgique

    Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2023-03)

    Guide d'installation en-GB, de-DE 2023-04-13

    PDF
    3,31 MB
    Image Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (NL-FR, 2020-12) | Hager Belgique

    Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (NL-FR, 2020-12)

    Guide d'installation fr-FR, nl-NL 2023-01-06

    PDF
    3,31 MB
    Image Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (NL-FR, 2023-03) | Hager Belgique

    Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (NL-FR, 2023-03)

    Guide d'installation fr-FR, nl-NL 2023-04-13

    PDF
    3,31 MB
  • Annexe technique (multi-produits)

    Image Annexe technique (multi-produits) nl-NL 2013-12-04 | Hager Belgique

    Annexe technique (multi-produits) nl-NL 2013-12-04

    PDF
    962,48 kB
    Image Annexe technique (multi-produits) nl-NL 2013-12-04 | Hager Belgique

    Annexe technique (multi-produits) nl-NL 2013-12-04

    PDF
    754,40 kB
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration de conformité International 2023-06-20 | Hager Belgique

    Déclaration de conformité International 2023-06-20

    PDF
    267,76 kB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    260205 - Prise de chargement USB 230V, 2 postes, 3.0A, rectangulaire support, anthracite
    260205
    Prise de chargement USB 230V, 2 postes, 3.0A, rectangulaire support, anthracite
  • 2
    260209 - Prise de chargement USB 230V, 2p., 3.0A, rectangulaire support, blanc polaire
    260209
    Prise de chargement USB 230V, 2p., 3.0A, rectangulaire support, blanc polaire
  • 3
    260415 - Prise de chargement USB A+C 230V, 2 postes, 3.0A, suppport ronde, anthracite
    260415
    Prise de chargement USB A+C 230V, 2 postes, 3.0A, suppport ronde, anthracite
  • 4
    260419 - Prise de chargement USB A+C 230V, 2p., 3.0A, suppport ronde, blanc polaire
    260419
    Prise de chargement USB A+C 230V, 2p., 3.0A, suppport ronde, blanc polaire
  • 5
    457205 - Haut-parleurs, anthracite, mat
    457205
    Haut-parleurs, anthracite, mat

Produits

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement de câbles
  • Automatismes du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Maisons connectées
  • Projets références

Support

  • FAQ
  • Tutoriels
  • Documentation
  • Outils
  • Trouver un distributeur
  • Nous contacter

A propos de Hager

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

Découvrir Hager

  • Suivez-nous !
  • Privacy
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
Belgique