Double haut-parleurs, blanc, mat, plastique 457309
En fin de vie: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique
Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Accessoires indispensables
Voir tout (11)Accessoires obligatoires
Caractéristiques techniques
Raccordement
-
Type de connection / prisePrise haut-parleur
-
Nombre de points de connexions2
-
Section du conducteur10 - 10 mm²
Dimensions
-
Profondeur des boîtes d'encastrement32 mm
-
Profondeur45 mm
-
Hauteur71 mm
-
Largeur71 mm
Equipement
-
Avec couvercle anti-poussièreNon
-
Avec couvercle à charnièreNon
-
BlindéNon
Matières
-
MatièreMétal, PVC
-
CouleurBlanc polaire
-
Code RALSimilaire à RAL 9010
-
Finition de la surfaceMat
-
TraitementNon traité
Sécurité
-
Résistance aux chocs IKIK05
-
Indice de protection IPIP20
Tension
-
Tension nominale60 V
Connectivité
-
Type de montageFixation par griffe, borne à vis
Textes
-
Mode d'installationAvec griffes d'écartement
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit 457309
Double haut-parleurs, blanc, mat, plastique
PDF -
Annexe technique (multi-produits)
Annexe technique (multi-produits) nl-NL 2013-12-04
PDF754,40 kB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2026-10-08
PDF366,28 kB
Plus de documentation